Accionamientos lineales
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Cada vez más, los elementos de accionamiento hidráulico y neumático están siendo reemplazados por una combinación de motores eléctricos y unidades de empuje mecánico. Lo que hace ya imposible la medición indirecta de la fuerza a través del control de presión.
WIKA hace que la integración de la (ahora necesaria) medición directa de la fuerza en la cadena de transmisión sea particularmente fácil para usted, desde transductores en miniatura para espacios de instalación, a menudo limitados, hasta sensores de fuerza de precisión. Por ello, el sensor se puede montar en el motor, en el centro de la línea o en el propio punto de presión.
Los Industry 4.0 e IIoT pasan a utilizarse también para la medición de fuerza, pasando de ser instrumentos de medición indicadores a sensores electrónicos. Tiene a su disposición un equipo de especialistas que le facilitarán las soluciones que usted precisa.
Ejemplos de aplicación
- Medición de la fuerza axial de las prensas de tracción eléctrica para controlar las fuerzas de acoplamiento
- Monitorización de la protección contra sobrecargas en los cilindros de elevación
- Medición de la fuerza en los accionamientos electromecánicos del servohusillo
- Medición de la fuerza en troqueladoras y prensas
- Medición de la fuerza en las pinzas de soldadura