Los compresores de tornillo son los más utilizados en la industria. Suministran aire comprimido de forma continua, son muy controlables, extremadamente eficientes y silenciosos (seguridad laboral, protección del medio ambiente, emisión de ruidos). Existen versiones con gran número de etapas, diversos procesos de refrigeración y lubricación o tipos de accionamiento.
El modelo más común es el compresor de tornillo rotativo de una etapa lubricado con aceite. Los compresores exentos de aceite se utilizan siempre que la más mínima cantidad de aceite en el aire comprimido pueda contaminar el producto o el proceso.
En la entrada y en la salida del aire comprimido se miden la presión y la temperatura. Para ello, tanto los manómetros/ termómetros de visualización directa como los sensores de presión/ termómetros de resistencia con sondas Pt100 o PTC son instrumentos estándar. Además, se controlan las presiones y las presiones diferenciales en el filtro de aspiración y en el depósito/filtro de aceite.
Otros puntos de medición de la temperatura se encuentran en el refrigerador de aceite o en la zona de preparación del aire comprimido (por ejemplo, el filtro secador). Además, nuestros dispositivos de medición monitorizan también la presión y el nivel en el depósito de aire comprimido.