Sus necesidades - nuestras soluciones
Nos vemos no sólo como un proveedor de tecnología de medición de alta calidad, sino también como un socio altamente competente que es capaz de crear soluciones individuales en estrecha colaboración con nuestros clientes. Basándonos en sus aplicaciones específicas y en estrecha colaboración con usted, estamos preparados para desarrollar productos a su medida.
Sus ventajas
- Soluciones customizadas para la medición de presión para su ventaja competitiva
- Plazos cortos y costes económicos
- Contactos a nivel mundial mediante sucursales locales y distribuidores partner
- Experiencia de muchos años en la tecnología de medición de presión y de la producción de grandes volúmenes
- Experiencia de muchos años en la instrumentación de presión y la fabricación de grandes series
- Seguridad de suministro debido a excelentes instalaciones de producción
- Elevado potencial de innovación gracias a ingeneros de desarrollo muy cualificados
Realización de su solución individual
Diseñe con nosotros su instrumento de medición de presión ideal, ya sea mecánico, mecatrónico o electrónico: WIKA ofrece una amplia selección. Naturalmente, también lo combinamos, en función de los requisitos, con los accesorios adecuados o con un sello separador para enfrentar las tareas de medición más difíciles. Esto incorpora nuestra experiencia en numerosos proyectos implementados, gracias a la cual disponemos de soluciones y componentes comprobados a los que podemos recurrir. Sistemas ya utilizados pueden servir como base para adaptaciones específicas o desarrollos nuevos.
¡Hablemos - estamos encantados de asesorarle!
Nuestra experiencia de décadas en la tecnología de medición de presión nos permite ofrecerle soluciones individuales con dispositivos de medición de presión puramente indicadores (mecánicos) y mecatrónicos. El uso de la tecnología de sistemas modulares con su diseño extremadamente plano ofrece una amplia gama de posibilidades en cuanto a la colocación de la tecnología de medición y el diseño de los componentes circundantes. Al mismo tiempo, permite reducir los tiempos y costes de montaje.
Las dimensiones idénticas del sistema mecánico de medición de la presión modelo PMM01 y del sistema mecatrónico de medición de la presión modelo PMT01 permiten el intercambio sin cambiar los componentes adyacentes. Los manómetros con tubo Bourdon de aleación de cobre, versátiles y de eficacia probada, constituyen la base de la rentabilidad de estas soluciones de integración OEM.
Mediante el uso de separadores de membrana, los instrumentos de medición de presión pueden adaptarse incluso a las condiciones más difíciles. Con la gran cantidad de versiones con distintas construcciones y materiales cubrimos un gran espectro de rangos de presión y medios, también con temperaturas extremas. Aparte de la oferta estándar ofrecemos variantes específicas de casi todos los instrumentos. De este modo nuestros separadores son óptimos en aplicaciones sanitarias o en zonas clasificadas.
¿Necesita también un desarrollo específico? No hay problema, estaremos encantados de analizar sus deseos y requisitos y de transmitirlos a nuestro equipo de desarrollo para preparar con usted una "solución de ingeniería" adecuada.