WIKA

En casi todos los estándares de aseguramiento de calidad se requieren controles periódicos de los instrumentos de medición. Sin embargo, existe otra razón convincente para certificar una y otra vez la precisión de sus instrumentos: la sensación de seguridad. ¿No está seguro de cuál es el servicio adecuado para usted? En ese caso estamos dispuestos a asesorarlo.

Aplicaciones

  • Aseguramiento de la calidad
  • Mantenimiento de ciclos de calibración
  • Cumple con los requisitos de auditoría
  • Centrarse en los aspectos de seguridad
  • Optimización de la utilización de los recursos
  • Reducción del consumo de energía

Cada Patrón envejece debido a los efectos mecánicos, químicos o térmicos, y por lo tanto, a lo largo del tiempo, proporciona lecturas cambiantes. Aunque esto no se puede evitar, se puede detectar mediante la calibración. Use nuestro servicio de calibración para sus Instrumentos destinados a medir Temperatura manómetros para minimizar los riesgos de corrimiento.

Ventajas

  • Muchos años de competencia
  • Servicio de reemplazo de equipo averiado
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Laboratorio moderno de calibración
  • Laboratorio perteneciente a la red SAC
  • Calibración in-situ

Características especiales

  • Supervisión INTI-SAC según IRAM 301 / ISO 17025
  • Calibración por comparación en baños de calibración y hornos de alta precisión
  • TC tipo S para altas temperaturas y RTD’s para bajas temperaturas como sensores Patrones
  • Tipos de certificado: certificado de ensayo de cumplimiento 3.1 o certificado INTI / SAC
  • Rangos de medición: -20 ° C a +1.000 ° C
  • Pautas: IEC 584 / IEC 751

Equipos a calibrar

Calibramos y ajustamos:

  • Sensor de salida eléctrica con transmisor de temperatura
  • Termómetros de resistencia Pt100, Pt1000, etc.
  • Termopares
  • Diferentes tipos de sensores de inmersión
  • Termómetro de referencia
  • Termómetro mecánico
  • Calibradores de bloque
  • Calibradores de temperatura
  • Baños de calibración

Ciclos de calibración recomendados

Dispositivos de medición de Temperatura: 1 año


Nuestro servicio de calibración mundial de un vistazo

¿Sus requisitos van más allá del alcance de los servicios mencionados? Por favor, no dude en contactarnos, contamos con una red mundial de laboratorios.

Sedes × Asia

Asia

Asia
Europa

Europa

Europa
América del Norte

América del Norte

América del Norte
África

África

África
Latin America

Latin America

Latin America
Oceanía

Oceanía

Oceanía
Sedes
Minimizar la selección
América Latina
América Latina
África
África
Oceanía
Oceanía
América del Norte
América del Norte