Weerstandsthermometers uit deze serie worden gebruikt als universele thermometers voor het meten van vloeibare en gasvormige media in het bereik van -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].
Ze kunnen worden gebruikt voor drukken tot 140 bar [2.030 psi] met 3 mm [0,12 in] beschermbuisdiameters, tot 270 bar [3.916 psi] met 6 mm [0,24 in] beschermbuisdiameters en tot 400 bar [5.801 psi] met 8 mm [0,31 in] beschermbuisdiameters, afhankelijk van de instrumentuitvoering. Alle elektrische componenten zijn beschermd tegen spatwater en ontworpen om trillingen te weerstaan (8 g, afhankelijk van de instrumentuitvoering).
De TR36 weerstandsthermometer bestaat uit een sondebuis die in het proces kan worden bevestigd met een permanent gelaste schroefdraadverbinding of een compressiefitting. Er is ook een versie zonder procesaansluiting verkrijgbaar.
De instrumentversie met geïntegreerde transmitter kan afzonderlijk worden geconfigureerd via de WIKAsoft-TT PC-configuratiesoftware. Meetbereik, demping, foutsignalering volgens NAMUR NE 043 en TAG-nr. kunnen worden aangepast.