DMSU22SA in-line procestransmitter
Meer veiligheid
Absolute steriliteit, optimalisatie van procesverlopen, verlaging van bedrijfskosten - dit is de context waaraan de farmaceutische en aseptische voedselverwerkende industrie hun productieprocessen moeten aanpassen. Meettechnologie die de individuele procesparameters bewaakt, speelt hierbij een doorslaggevende rol. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft WIKA de droge in-line procestransmitter DMSU22SA ontwikkeld - speciaal voor drukmeting in sanitaire toepassingen.
Uitdagingen
Hygiënisch ontwerp
Als onderdeel van het algehele hygiëneconcept van een installatie moeten de gebruikte meetinstrumenten voldoen aan speciale eisen wat betreft materiaal, oppervlakteafwerking, procesveiligheid, aansluitingstechniek en reinigbaarheid binnen het CIP- of SIP-proces.
Als lid van de European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) draagt WIKA bij aan de internationale normen en combineert hygiënisch design met hoogwaardige meettechnologie.
Procesbetrouwbaarheid
In de praktijk worden er verschillende eisen gesteld aan de meting van druk in steriele processen:
- Geschikt voor CIP- en SIP-reinigingscycli met hoge temperaturen
- Eenvoudige reinigingsprocessen (CIP en SIP) zonder extra gereedschap
- Efficiënte reinigbaarheid om het gebruik van reinigingsmiddelen tot een minimum te beperken
- Snelle terugkoppeling naar het gedistribueerde besturingssysteem wanneer het meetpunt niet langer intact is
- Als zich een storing voordoet mag het bedrijfsproces, noch de omgeving besmet raken door transmissievloeistof
Voordelen
Oplossingen
Uw ervaren partner
WIKA is zeer vertrouwd met de voortdurend groeiende eisen voor procesbewaking in fabrieken voor sanitaire toepassingen. Daarom is er al een hele reeks instrumenten met gepatenteerde in-line meting speciaal voor deze industrie ontworpen.
De voordelen spreken voor zich:
- eenvoudig te reinigen
- laag verbruik van water en reinigingsmiddelen
- verhoogde efficiëntie dankzij laag volume
- minder risico op kruisbesmetting
De in-line instrumenten van WIKA zijn overigens EHEDG-getest en -gecertificeerd en voldoen aan de 3-A Sanitary Standards, ASME BPE en de Europese norm NEN-EN 1672. Gangbare toepassingen zijn onder andere leidingsystemen, filtratie, vullen, WFI-distributie (water voor injecties), CIP-leidingen (cleaning in place) en SIP (sterilisation in place).
Ontworpen voor gemoedsrust
Veilige productie en het vermijden van risico's zijn essentieel in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. De DMSU22SA is bij uitstek geschikt om aan de eisen van sanitaire toepassingen te voldoen.
Probeer het zelf!
Gedetailleerde informatie over de technische eigenschappen en de bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld data sheets, vindt u op de DMSU22SA productpagina.
Portfolio
De procestransmitter DMSU22SA is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie. De innovatieve en robuuste in-line constructie zorgt voor een hoge duurzaamheid en directe terugkoppeling naar de controlekamer bij materiaalschade, dankzij continue sensorbewaking.
De procestransmitter is gemakkelijk te reinigen. Het optimale hygiënische ontwerp voorkomt dode hoeken. Het biedt ook meer veiligheid voor het proces door het gebruik van een droge sensor, omdat de kans op contaminatie door transmissievloeistof is geëlimineerd.
De DMSU22SA kan worden geleverd met alle gangbare procesaansluitingen voor sanitaire toepassingen en voldoet aan de geldende normen, bijv. EHEDG, 3-A en ASME BPE.
In één oogopslag
- Robuust sensorontwerp
- Optimaal hygiënisch ontwerp dankzij in-line technologie
- Conditiebewaking van het systeem en het membraan
- Droge sensortechnologie
Mogelijke toepassingsgebieden
- Hygiënische drukmeting voor de farmaceutische industrie en aseptische voedselverwerking
- Druk-/vacuümmeting op pijpleidingen
- Geschikt voor zeer stroperige media, pasta's en media die deeltjes, vaste stoffen of vezels bevatten
- Bewaking van processen met zuivere stoom
Kennis
Verder nog vragen?
Stuur ons gewoon een bericht. We helpen u graag met gedetailleerde vragen over de DMSU22SA.