Dit verbindingsdeel wordt gebruikt voor retrofitting om een bestaande gasdichtheidsmonitor te kunnen kalibreren.
Het model GLTC-CV wordt gemonteerd tussen de gastank en de gasdichtheidsmeter. Met behulp van de kalibratieklep kan de gasdichtheidsmonitor van het proces worden afgesloten en geherkalibreerd, zonder de monitor te hoeven demonteren. Dit vermindert niet alleen de onderhoudstijd, maar minimaliseert ook de risico's van SF6 gasemissies en potentiële lekkages tijdens het opnieuw in bedrijf nemen.
Eenvoudig en snel herkalibreren
Met het oog op de veiligheid van schakelapparatuur, bescherming van bedrijfsmiddelen en milieubescherming is het gebruikelijk om regelmatig functionele controles van een gasdichtheidsmonitor uit te voeren. Artikel 5 van EU-verordening nr. 517/2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen bepaalt dat het lekdetectiesysteem ten minste elke 6 jaar moet worden gecontroleerd als het > 22 kg SF6 gas bevat en de installatie na 01 januari 2017 in gebruik is genomen.
Bij het aansluiten van een testinstrument (bijv. type ACS-10 of type BCS-10) op de herkalibratieklep wordt de gasdichtheidsmonitor automatisch losgekoppeld van het gasreservoir en kan een herkalibratie worden uitgevoerd. Het testinstrument kan vervolgens worden losgekoppeld van de herkalibratieklep en de verbinding met het gasreservoir wordt automatisch opnieuw tot stand gebracht.