De model F4802 single point load cells zijn een serie aluminium single point load cells geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Dankzij hun gestandaardiseerde geometrie en eenvoudige ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd in alle soorten weegschalen.
De loadcellen model F4802 worden gebruikt in diverse sectoren zoals industrie, handel, geneeskunde en onderzoek.
De meest voorkomende toepassingen zijn precisieweegschalen, industriële weegschalen, werkbankweegschalen en bandwegers om het gewicht van producten te meten (bijv. voedingsmiddelen, bulkgoederen, diervoeder). Load cells worden ook gebruikt in de verpakkingsindustrie, fabricage en materiaaltesten.
De single point load cells hebben een hoge nauwkeurigheid en een snelle respons. Bovendien zijn ze ongevoelig voor zijdelingse en hoekbelastingen.
De krachtopnemers zijn gemakkelijk te hanteren door hun eenvoudige krachtinleiding. Deze wordt loodrecht op de geometrie gemaakt.