Por instrumento de medición de presión entendemos un instrumento para medir la presión en gases y líquidos. Aquí diferenciamos entre instrumentos de medición de presión mecánicos ( manómetros) electrónicos y mecatrónicos. WIKA cuenta con más de 60 años de experiencia en la fabricación de instrumentos de medición de presión. Benefíciese de nuestros conocimientos y encuentre el instrumento de medición de la presión adecuado para sus necesidades de medición:
La base de los instrumentos electrónicos de medición de presión es un sensor de presión. Éste convierte el parámetro de medición de presión en una señal electrónica. La ventaja de los instrumentos electrónicos de medición de la presión radica en su excelente comportamiento dinámico y la baja tensión del material. Esto les confiere una gran resistencia a la carga y estabilidad a largo plazo. Están disponibles en tamaños muy pequeños.
WIKA desarrolla y produce todas las tecnologías de sensores líderes: de película fina metálica y piezorresistivos.
Los conjuntos o componentes electrónicos se integran en los instrumentos mecánicos de medición de presión. La presión medida se muestra localmente, pero, además, el instrumento de medición de la presión ofrece una señal eléctrica o incluye una función de conmutación eléctrica. Con estos instrumentos, el valor medido también se puede leer de forma fiable in situ si falla el suministro eléctrico o se interrumpe la señal de medición.
La combinación de instrumentos de medición mecánicos con diferentes señales e interruptores da como resultado una amplia gama de instrumentos mecatrónicos de medición de la presión. Para nuestros instrumentos de medición de la presión utilizamos las últimas tecnologías de sensores, probadas millones de veces en aplicaciones de automoción. Funcionan sin ningún tipo de contacto mecánico, por lo que son resistentes al desgaste y no influyen en absoluto en el instrumento de medición de la presión.
Debido a su robustez y sencillo manejo, los instrumentos de medición de presión con indicación son muy utilizados. Sus elementos de presión elásticos se deforman bajo la influencia de la presión. El sistema de medición está formado por un elemento de cápsula, un elemento de diafragma o un tubo de Bourdon. Los sistemas de medición se fabrican con aleaciones de cobre, aceros aleados o, si se requiere para tareas de medición específicas, con materiales especiales. WIKA fabrica instrumentos mecánicos de medición de presión con rangos de escala de 0 ... 0,5 mbar hasta 0 ... 7.000 bar (0 ... 101.526,4 psi) con precisiones de indicación de hasta 0,1% Para la medición de la presión con altas cargas dinámicas de presión o vibraciones, en la cartera de WIKA encontrará instrumentos mecánicos de medición de la presión con líquido de relleno. Instrumentos mecánicos de medición de presión
Incluso para los requisitos de medición más exigentes, con WIKA encontrará la solución adecuada. Los separadores de membrana permiten medir la presión en condiciones adversas como, por ejemplo, medios corrosivos, muy viscosos o fibrosos, temperaturas muy elevadas, lugares de medición de difícil acceso, normativas higiénicas o también medios tóxicos o perjudiciales para el medio ambiente.
¿Para qué se aplican manómetros con relleno?