WIKA

Análisis en laboratorio de SF6 y gases alternativos

Análisis del líder mundial del mercado

Independientemente de si participamos en sus proyectos de investigación y desarrollo, en la fase de producción o, en casos críticos, en la explotación de plantas llenas de gas, analizamos las mezclas de gases que utiliza in situ o en el laboratorio. Nuestros especialistas en análisis también le ayudan con sus muchos años de experiencia y sus excelentes conocimientos en el campo de las mezclas de gases (gravimetría, manometría y volumetría), las composiciones de gases y también las evaluaciones de riesgos asociadas o las auditorías de medio ambiente, salud y seguridad.

Para los análisis, disponemos de los equipos de medición más modernos, como espectrómetros de infrarrojos, cromatógrafos de gases y un microscopio electrónico de barrido con análisis elemental. Los distintos análisis se realizan de acuerdo con las normas pertinentes, como la IEC 60376 y la IEC 60480. Varias áreas del laboratorio están certificadas de acuerdo con la norma IEC 17025.

Nuestra amplia gama de servicios incluye:

  • Análisis de gas SF6 para detectar productos de descomposición e impurezas
  • Composición del gas SF6
  • Análisis de mezclas de gas Novec 4710 en matriz N2 y CO2 para productos de descomposición e impurezas
  • Composición gaseosa de las mezclas de gas Novec 4710 en matriz N2 y CO2
  • Análisis de mezclas de gas Novec 5110 en matriz N2 y CO2 para productos de descomposición e impurezas
  • Composición gaseosa de las mezclas de gas Novec 5110 en matriz N2 y CO2
  • Análisis del aire seco y sintético para detectar productos de descomposición e impurezas
  • Composición gaseosa del aire seco y sintético
  • Determinación de la humedad del gas mediante diferentes procedimientos técnicos que corresponden a las normas habituales y que se basan en el pentóxido de fósforo P2O5, el espejo refrigerado y los procedimientos de medición capacitivos y ópticos.

Todos los servicios descritos anteriormente incluyen la entrega de un informe de prueba oficial en el que se indican las precisiones de medición declaradas (y los límites de detección). Si detectamos la generación/formación de sólidos en sus gases, también podemos ampliar la gama de servicios ofrecidos para incluir el análisis de sólidos mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM).

¿Comenzamos?

Estaremos encantados de ayudarle a determinar la composición del gas en sus compartimentos o contenedores de gas. Si desea concertar una medición de gas, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros con la siguiente información:

  • ¿Tiene previsto realizar una medición in situ o un análisis con mediciones de laboratorio?
  • ¿De qué medio trata el análisis?
  • ¿Dispone del equipo necesario para extraer el medio o podemos ayudarle en el proceso de muestreo con equipo adicional?

Si necesita convencerse, escuche una voz neutral sobre la precisión de los productos WIKA para sus análisis de laboratorio.