Aplicaciones
- Para el montaje de manómetros, grifos de cierre, válvulas separadoras, sifones, dispositivos de obturación y otros accesorios
Características
Tipos de racores
Racores roscados hembra macho
Se utilizan cuando una de las piezas a empalmar posee rosca exterior y la otra rosca interior
Racores hembra hembra
Se utilizan cuando ambas piezas a empalmar poseen rosca exterior
Racores macho macho
Se utilizan cuando ambas piezas a empalmar poseen rosca interior
Casquillos roscados de empalme autosellantes (SA)
Se utilizan para adaptar racores roscados pequeños a otros de mayor tamaño (p. Ej. rosca ¼ a rosca ½). Gracias a su diseño, los racores roscados son autosellantes, es decir, el cono incorporado en el casquillo se inserta en la perforación del conducto de presión de la rosca del manómetro. Como protección contra una desconexión accidental, ambas roscas se aseguran con un pegamento especial.
Manguitos de sujección
Según DIN 16283 poseen de un lado rosca derecha (RH), y del otro rosca izquierda (LH), lo que permite que las pieza puedan sellarse en cualquier posición deseada.
Tuercas locas con casquillo
Según DIN 16284, permiten un montaje sin modificar la posición mútua de las piezas a empalmar.
Racores de unión sin soldadura con anillo cortante
Sirven para empalmar manómetros o válvulas con tuberías de cobre, acero y acero inoxidable. Especialmente útiles para montaje en puntos de no soldadura. Se entrega con una arandela de estanqueidad.
Juego de brida roscada con junta lenticular
Se utiliza para el montaje de manómetros de ultrapresión (hasta 4.000 bar). Por medio de ambas bridas roscadas, sujetadas con cuatro tornillos, el manómetro puede colocarse en cualquier posición deseada.
Racores para soldar
Con rosca macho. Se utilizan con rosca izquierda (LH) en empalmes con manguitos de sujección, y con rosca derecha (según EN 837-1) principalmente como entrada de presión.
Racores giratorios (adaptadores Swivel)
Permiten la orientación del manómetro dentro de un rango de 360º.