Las termorresistencias rígidas consisten en un cabezal de forma B, una unidad extraíble según DNI 43 735 y una vaina recta del tipo TW81. Las vainas DIN se fabrican en las formas A o C, así como también siguiendo las especificaciones del cliente. La conexión a proceso se realiza con una brida o un manguito roscado también con estanqueidad al gas.
Estas sondas son adecuadas para medios gaseosos en rangos de baja presión (hasta aprox. 1 bar). Varios materiales para vainas se usan con o sin esmaltado para alcanzar los requisitos del estrés térmico.
La unidad extraíble permite realizar comprobaciones o la sustitución de la sonda sin interrumpir el proceso. La selección de longitudes normales o estándares permite un corto plazo de entrega y la posibilidad de tener en stock piezas de recambio.
El material de la vaina, cabezal y sensor pueden seleccionarse individualmente para las respectivas aplicaciones.
Opcionalmente se puede instalar un transmisor. Las ventajas de un transmisor incorporado incluyen una mayor seguridad en la transmisión de la señal..