Con el convertidor de unidades WIKA podrá convertir las diferentes unidades de los parámetros físicos de medición de presión y temperatura:
Nota La función de conversión ha sido creado con el mayor cuidad posible. Para la exactitud del mismo, sin embargo, no asumimos la responsabilidad
Información general
La presión como parámetro de medición
En el campo de la tecnología de medición de presión, existen muchas otras unidades además de bar y psi. Puedes utilizar el convertidor de unidades para convertir, por ejemplo, mbar a μbar, Pa a kPa o mmWs a mWs.
Otras unidades comunes de medida de presión:
MPa
kp/mm2
atm
inH2O
mmHg (Torr)
kp/cm2 (kg/cm2)
ftH2O
inHg
Si quieres convertir las dos unidades más comunes, bar y psi, necesitarás los valores de conversión exactos. Si desea convertir bar a psi, multiplique el valor bar por 14,503774. En sentido inverso, un valor psi se multiplica 0,068948 para determinar la unidad en bar.
1 bar = 14.503774 psi
1 psi = 0.068948 bar
Tabla de conversión y factores de conversión de las unidades de presión más comunes
La temperatura como parámetro de medición
En el campo de la tecnología de medición de temperatura, las unidades se diferencian según el sistema internacional de unidades, abreviado SI. La temperatura se mide en grados Celsius (°C) o en kelvin (K). La medición de la temperatura en grados Fahrenheit (°F) se utiliza principalmente en EE.UU. u ocasionalmente en el Reino Unido. La unidad kelvin, en cambio, se utiliza principalmente en ciencia.
Unidades de medida de temperatura:
Grados Celsius (°C)
Grados Fahrenheit (°F)
Kelvin (K)
Grados Rankine (°Ra o abreviado °R)
Tabla de conversión y factores de conversión de las unidades de temperatura más comunes
Si desea convertir Celsius a kelvin, debe sumar 273 al valor Celsius. En cambio, al convertir de Celsius a Fahrenheit, primero se multiplica el valor Celsius por 1,8 y luego se añade 32 al resultado.
Con el convertidor de unidades de WIKA podrá, por ejemplo, convertir de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius o de Fahrenheit a Rankine cuando se trate de temperaturas.