WIKA

Puentes termométricos

Puentes termométricos de resistencia de alta precisión de WIKA

Los puentes de medición de resistencia miden condiciones de resistencia de alta precisión con la ayuda de una resistencia estándar integrada o externa, lo que permite determinar la temperatura. Estos instrumentos no sólo se utilizan para la medición de temperatura, sino también en laboratorios eléctricos debido a su elevada exactitud.

¿Cuál es el uso de los termómetros de precisión?

Los termómetros de precisión WIKA se utilizan para medir temperaturas con gran precisión. Debido a su alta precisión, los termómetros de precisión se utilizan en cualquier lugar que requiera máxima precisión. Los principales campos de aplicación de los termómetros de precisión son la industria farmacéutica, los laboratorios, los talleres y la producción. Los termómetros de precisión WIKA se utilizan también con frecuencia para la calibración de otros termómetros. De este modo, sirven como instrumentos de referencia tanto en fábricas como en laboratorios de calibración para comprobar, ajustar y recalibrar diversos instrumentos de medición de la temperatura.

¿Qué otras funciones tiene el termómetro de precisión modelo CTR2000 de WIKA?

El CTR2000 se utiliza para mediciones de temperatura de alta precisión en un rango de -200 ... +962 °C y está disponible en versión de 2 u 8 canales. La prueba del termómetro de precisión tiene una exactitud de 0,01 °C. El termómetro de precisión también se caracteriza por su gran facilidad de uso y su bajo coste durante toda su vida útil. Al utilizar sensores calibrados con la serie de termómetros CTR2000, los datos de calibración pueden ser almacenados ya sea en la memoria o en el conector inteligente protegido del sensor.

El programa de calibración integrado permite recalibrar el termómetro de precisión utilizando una resistencia de referencia calibrada y trazable. Con el uso de las Sondas inteligentes, el termómetro de precisión WIKA CTR2000 ofrece una mayor funcionalidad. La monitorización del estado de calibración, por ejemplo, indica, directamente en la pantalla, cuándo es necesario recalibrar una sonda inteligente. Otra ventaja es que el controlador de temperatura comprueba permanentemente la temperatura de las sondas inteligentes y actualiza su registro en cuanto se sale del rango de trabajo definido, ya que esto puede afectar a la validez de la calibración de las sondas.

¿Cuáles son las ventajas del multiplexor CTR3000 de WIKA?

El multiplexor CTR3000 de WIKA es un instrumento de medición de alta precisión que es compatible con una amplia gama de tipos de termómetros, como termómetros de resistencia y termopares. El CTR3000 ofrece una interfaz de usuario innovadora e intuitiva para el usuario, es extensible hasta 44 canales y dispone de funciones de registro y escaneado. El multiplexor CTR3000 está recomendado para la medición de temperatura en laboratorios e industrias y también para laboratorios de calibración.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es uns sonda SMART?

Una sonda SMART es un sensor RTD preciso con una memoria electrónica en el conector. Este chip de memoria guarda los coeficientes de la sonda calibrada y un historial completo de la sonda. Este historial indica los valores máximo y minimo de la exp ...

Más

¿Cómo encontrar los productos de ASL en la página de WIKA?

Nuevas denominaciones para la gama de productos de ASL

La empresa ASL, fabricante líder de puentes termométricos y termómetros hand-held de alta exactitud forma parte del grupo WIKA desde Enero 2013.

Con esta acquisición WIKA ha ampliado su gama en ... Más