El termómetro bimetálico tipo TG53 está diseñado y fabricado según la norma ASME B40.200. El termómetro ofrece alta calidad y rendimiento y es una opción ideal para aplicaciones en la industria de procesos.
La carcasa robusta y herméticamente sellada en la clase de protección estándar IP66 (NEMA 4X) permite su uso en condiciones adversas.
Especialmente diseñado para su uso en la industria química y petroquímica, la industria del petróleo y el gas, la ingeniería energética y la construcción naval, el TG53 cumple con los rigorosos requisitos de resistencia a los medios agresivos. Opcionalmente, la caja, el bulbo y la conexión a proceso se fabrican en acero inoxidable 316.
El TG53 ofrece una máxima variedad de sistemas de amortiguación de la industria, por lo que puede utilizarse en aplicaciones con fuertes vibraciones. Estas variantes incluyen el llenado de la caja y un buje de cojinete amortiguado para minimizar la vibración de la aguja.
Un tornillo de ajuste de fácil acceso, ubicado en la parte posterior de la caja permite un ajuste rápido y limitado de la temperatura de referencia, lo que reduce los costes de mantenimiento y recalibración.
La TG53 está disponible con numerosas longitudes de bulbo (longitud de montaje L1) para optimizar su ajuste y rendimiento a la aplicación.