El interruptor de nivel para setinas, modelo RLS-5000, es óptimo para la monitorización de valores límite de nivel en la industria naval, (p.ej. depósitos de setina) y en aplicaciones industriales.
La caja robusta en acero inoxidable y la salida de cable muy resistente aseguran una excelente protección del sistema del flotador contra elevadas cargas mecánicas p.ej. provovados por desechos como trozos de madera. En el interior de la carcasa en acero inoxidable, un imán permanente incorporado en el flotador activa, con su campo magnético, el contacto libre de lengüetas integrado en la tubería.
La activación de los contactos Reed mediante el imán está libre de contacto y por lo tanto sin desgaste. El flotador se ajusta mediante una conexión roscada y permite un fácil montaje y un ajuste fino del punto de conmutación deseado en una longitud de aproximadamente 50 mm.
Debido a la construcción mecánica optimizada y la homologación según las principales normativas del sector naval el RLS-5000 es una excelente y fiable solución para aplicaciones a largo plazo.