Los instrumentos de medición mV/V para montaje en panel o como display grande E1930 son óptimos para numerosas aplicaciones debido a su exactitud y buena lectura. El display digital multifunción de 5 dígitos visualiza los valores medidos y el estado de las salidas de relé. Los instrumentos de medición ofrecen un totalizador y una memoria mínima/máxima.
La conexión al transductor de fuerza correspondiente y la parametrización de este tipo la efectúa normalmente el usuario. La programación del dispositivo está guiada por menús. Se pueden conectar todos los transductores de fuerza de galgas extensométricas (máx. 4 sensores en paralelo a 350 Ω) con una señal de salida de hasta ±4,8 mV/V o ±48 mV/V. La alimentación interna del sensor es de 5 o 10 V CC.
La interfaz serie opcional se puede utilizar para consultar y parametrizar varios valores. Los 2 ó 4 relés opcionales permiten monitorizar los valores límite por exceso o defecto. Además, un 0/4 .... 20 mA para la evaluación analógica. Las señales de interferencia se pueden eliminar mediante opciones de ajuste del filtro.
Opción:
- Gran pantalla con LED de 100 mm de altura, legible desde 50 m
- Gran pantalla con robusta carcasa de aluminio integral
- Alimentación eléctrica DC