WIKA
Modelos PGS43.100, PGS43.160

Manómetro de membrana con contactos eléctricos

Para la industria de procesos, elevada resistencia contra sobrepresión hasta 10 veces del valor final, máx 40 bar

Contacto comercial

+34 933 9386-30

info@wika.es

Formulario de contacto
DetallesDescargasArtículos estándar

Aplicaciones

  • Medición y control de procesos industriales en lugares de medición con sobrecarga e rangos de indicación a partir de 0 ... 25 mbar
  • Monitorización de instalaciones y conmutaciones de circuitos eléctricos
  • Para gases y líquidos, medios agresivos de alta viscosidad o contaminados, también en entornos agresivos
  • Industria de proceso: Química, petroquímica, plantas energéticas, minería, on-/offshore, medio ambiente, maquinaria e ingeniería de instalaciones

Características

  • Alta fiabilidad y vida útil
  • Amplia gama de materiales especiales
  • Hasta 4 contactos por instrumento
  • Opcional con llenados de líquido para aplicaciones con elevadas cartas dinámicas y vibraciones
  • Versiones con contactos inductivos para aplicaciones en áreas clasificadas
  • Instrumentos con contacto electrónico para aplicaciones PLC

Descripción

El switchGAUGE modelo PGS43 es óptimo para aplicacio-nes que requieren una indicación de la presión del proceso in situ y la conmutación simultánea de circuitos eléctricos.

Los contactos eléctricos cierran y abren los circuitos eléctricos en función de la posición de la aguja de los instrumentos de medición. Los contactos eléctricos pueden ajustarse a lo largo de toda la escala (véase DIN 16085); se montan preferiblemente debajo de la esfera, en algunos casos también en la esfera. La aguja puede moverse a lo largo del trayecto de la escala independientemente del ajuste de la aguja (indica-dor del valor actual).

El indicador del valor nominal puede
ajustarse mediante una llave de ajuste desmontable en la mirilla.

Si los contactos eléctricos disponen de varios contactos, es posible también ajustar solamente un valor nominal. El instrumento inicia la conmutación si la aguja del valor actual pasa por el valor nominal previamente ajustado.
El manómetro ha sido fabricado según DIN 16085 y cumple con todos los requerimientos de las normas (EN 837-3) y prescripciones acerca de una indicación en sitio de la presión de servicio en depósitos a presión.

Los contactos eléctricos disponibles incluyen contactos magnéticos de ruptura brusca, contactos Reed, contactos inductivos y contactos electrónicos. Los contactos inductivos pueden utilizarse en áreas potencialmente explosivas. Los contactos electrónicos y los contactos
Reed son adecuados para controlar los controladores lógicos programables (PLC).