hasta 1.000 kN
Esta célula de carga de compresión es óptima para la medición de la compresión estática.
Debido a su forma robusta y compacta es adecuado para un uso en ambientes industriales y en laboratorios o bancos de pruebas.
La célula de carga de compresión es apta para rangos de valores entre 0 ... 1 kN y 0 ... 1.000 kN.
La célula de carga de compresión está protegida contra salpicaduras de agua y mantiene su fiabilidad y precisión en condiciones extremas .
Nota
Para prevenir una sobrecarga, se aconseja conectar la célula de carga de compresión a una fuente eléctrica durante la instalación y monitorizar el valor medido.
La fuerza a medir se debe aplicar de forma centrada y sin fuerza transversal. Las células de carga de compresión deben montarse en superficie.
Informaciones suplementarias