Älykäs mittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuuden UHT-prosesseihin
Ultrakorkea lämpötila (UHT) -tekniikka on elintarvike- ja juomateollisuudessa hyväksi havaittu menetelmä, jolla varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja pidennetään säilyvyysaikaa. UHT-prosessissa elintarvikkeita ja juomia kuumennetaan muutaman sekunnin ajan jopa +150 °C:n lämpötilaan, jolloin patogeeniset bakteerit ja itiöt kuolevat. Tämä menetelmä on erityisen tärkeä maidon, mehujen, kerman ja keittojen kaltaisille tuotteille, jotka vaativat pitkäaikaista säilytystä ilman jäähdytystä.
Hyödy mittaustekniikkamme eduista UHT-prosessissasi
Tutustu WIKA:n mittausratkaisuihin UHT-sovelluksiisi
Painevälittimen valvontajärjestelmä HART®-protokollan avulla
DSSA11SA kompakti painevälitinjärjestelmä
"UHT-prosessit ovat vaativia: Niiden on kestettävä äärimmäisiä lämpötilavaihteluita, korkeita hygieniavaatimuksia ja aggressiivisia puhdistusaineita, ja ne vaativat myös korkeinta mittaustarkkuutta. WIKA edustaa laatua ja seuraa asiakkaitamme alkukonsultoinnista käyttöönottoon ja koulutukseen, jotta varmistetaan, että heidän prosessinsa toimivat aina turvallisesti ja tehokkaasti."
Dr Simone Mack, Market Segement Manager
Esimerkkejä hankkeista: Miten asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme
Tuoteturvallisuuden parantaminen maidontuotannossa
Parannettu laadunvarmistus maitojuomasekoitusten tuotannossa
Viimeisimmät blogikirjoitukset
Lisätietoja
Ota yhteyttä
Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!