Mitä WIKA-venttiilejä ja suojalaitteita on olemassa?
Jotta paineenmittauslaitteita voidaan ottaa käyttöön, huoltaa tai kalibroida, ne on eristettävä turvallisesti prosessista. Tätä tarkoitusta varten WIKA tarjoaa laajan valikoiman instrumentointiventtiilejä, jotka kytkevät instrumentit, kuten painemittarit, kytkimet tai lähettimet, turvallisesti irti sulkemalla ne:
- Sulkuhanat
- Sulkuventtiilit
- Venttiilien jakoputket
- Yksittäislaipat
- Neulaventtiilit
- Monitieventtiilit
- Esto- ja tyhjennysventtiilit
- Monoblokit
- Palloventtiilit
Painemittareiden käyttöiän pidentämiseksi käytetään suojalaitteita, kuten sifoneja, ylikuormituslaitteita, vaimentimia, jäähdytyselementtejä ja painemittarin linjasuodattimia. Samalla ne laajentavat käyttöaluetta.
Mikä on monoblok-venttiili?
Monoblokki on kompakti, pelkistävä asema, jota käytetään korkeapainealueella. Maakaasun pelkistysaseman koko korkeapaineosa koostuu suodattimesta, jossa on valinnainen erotinosa, ja lämmönvaihtimesta, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket. Erotetaan toisistaan monoblokit, joissa on kierreliitäntä, joita käytetään ohjauspaneelien ja venttiilipattereiden rajallisissa tiloissa ja monoblokit, joissa on laippaliitokset, joita käytetään maakaasua ja aggressiivisia aineita käyttävissä sovelluksissa. Lisäksi on olemassa näytteenotto- ja injektioprosesseissa käytettävät monoblokit, joissa on näytteenottoon tarkoitettu koetin ja joita käytetään myös ruiskutusprosesseissa.
Milloin teollisuuspalloventtiilien käyttö on sopivaa?
Palloventtiilejä käytetään teollisuudessa monin tavoin. Niitä käytetään yksinkertaisessa paineilman jakelussa aina öljy- ja kaasuteollisuuden vaativiin sovelluksiin, ja ne soveltuvat erityisesti maakaasua ja aggressiivisia aineita käyttäviin sovelluksiin. Koska palloventtiilit on helppo puhdistaa, niitä suositellaan teollisuudessa ennen kaikkea nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille. Myös käyttötarkoituksen mukaan tehdään ero: Malli PBV-FS teollinen palloventtiili jaetulla venttiilirungolla varustettua venttiiliä käytetään putkistoissa, erityisesti maakaasusovelluksissa ja sovelluksissa, joissa on aggressiivisia aineita. HPBV-mallin palloventtiili soveltuu puolestaan nestemäisille väliaineille korkeapainesovelluksissa.
Mihin neulaventtiileitä käytetään?
Neulaventtiileitä käytetään teollisuudessa eristämään turvallisesti painemittarit, kytkimet tai lähettimet prosessista tai poistamaan ne. WIKA malli IV10 neulaventtiilit ja IV11 monikanavaventtiilit soveltuvat erityisesti nestemäisille, kaasumaisille, aggressiivisille ja kiteytymättömille väliaineille sekä sellaisille väliaineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia. IV10-neulaventtiili on saatavana valinnaisella ilmanpoistoliitännällä, kun taas IV11-moniventtiilissä on jo vakiona kaksi liitäntää. Niitä voidaan käyttää sekä ilmanpoistoon että lisälaitteiden liittämiseen.
Valitse helposti sinulle sopivin tuote suoraan tuotevalikoimastamme WIKA-verkkokaupasta.
WIKA tukee sinua mielellään oikeiden komponenttien valinnassa sovellukseesi. Laajan mittariventtiili- ja lisävarustevalikoiman lisäksi WIKA tarjoaa myös erilaisten yksittäisten komponenttien pätevää kokoonpanoa täydelliseksi mittausjärjestelyksi ("instrumentin kytkentä"). WIKA:n venttiilit ja suojalaitteet voidaan yhdistää myös kalvotiivistejärjestelmiin. Suurin osa tarvikevalikoimastamme voidaan toimittaa suoraan varastosta.