Suojataskut
Mikä on lämpömittarin suojatasku?
Tärkeänä osana lämpötilan mittauspistettä lämpömittarin suojatasku vastaa prosessin eristämisestä ympäristöstä. Lämpötila-antureiden suojaamisen lisäksi suojataskut suojaavat myös ympäristöä ja käyttöhenkilökuntaa. Aggressiiviset väliaineet sekä korkeat paineet ja virtausnopeudet pysyvät kaukana varsinaisesta lämpötila-anturista, mikä mahdollistaa mittauslisäkkeen vaihtamisen prosessia keskeyttämättä ja siten käynnissä olevan käytön aikana. Koska suojataskujen käyttökohteet ovat moninaiset, niitä on saatavana eri malleissa ja materiaaleista. Erittäin ratkaiseva kriteeri suojataskua valittaessa on prosessiliitännän luonne ja tyyppi. Suojataskut voidaan joko hitsata sisään, ruuvata kierteellä tai liittää prosessiin laipan avulla. Tarkan lämpötilamittauksen varmistamiseksi on välttämätöntä, että lämpömittari ja suojatasku sopivat täydellisesti yhteen.
Miten erilaiset suojataskut eroavat toisistaan?
Prosessiliitäntätyypin lisäksi valmistusmenetelmä on toinen erottava piirre. Tällöin valitaan yksiosainen suojatasku tai valmistettu suojatasku. Putkimateriaalista valmistettujen suojataskujen kärki on suljettu kiinteällä hitsattavalla suukappaleella. Toiset suojataskut sen sijaan valmistetaan yhdestä ainoasta kappaleesta kiinteää tankomateriaalia (pyöreä tai kuusikulmainen).
Milloin suojataskuja käytetään?
Rakenteesta riippuen suojataskuja käytetään korkeille prosessisivun kuormituksille ja korkeille kemiallisille rasituksille. Näin ollen kansainvälisesti tai petrokemian teollisuudessa käytetään nykyään lähes yksinomaan suojataskuja. Lisäksi laippa-, hitsaus- ja kierteitettyjä suojataskuja käytetään myös prosessitekniikassa ja laitevalmistuksessa. Laipallisia tai hitsattavia suojataskuja käytetään myös petrokemian teollisuudessa, onshore/offshore- ja laitosrakentamisessa.
Milloin koottuja suojataskuja (suojaputkia) käytetään?
Koottuja suojataskuja suositellaan matalille ja keskisuurille prosessikuormille. Suojaputkia, joissa on kierteitä ja laippoja tai jotka on tarkoitettu asennettaviksi/hitsattaviksi, käytetään kemianteollisuudessa, prosessitekniikassa ja myös laitevalmistuksessa. Laipoilla varustettuja suojataskuja käytetään suurille kemiallisille kuormituksille. Tiettyjä suojataskuja voidaan käyttää myös kemianteollisuudessa, petrokemian teollisuudessa ja offshore-teollisuudessa. Niitä on kattiloissa, polttolaitoksissa, uuneissa ja reaktoriastioissa.
Minkä pituinen on oltava putkistoissa olevien suojataskujen asennuspituus?
On varmistettava, että väliaine virtaa lämpömittarin anturia vasten. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun suojataskun kärki sijaitsee putken keskimmäisessä kolmanneksessa. suojataskun pituus riippuu käytetystä lämpömittarista. Mekaanisten lämpömittareiden vähimmäispituus on 60 .... 100 mm, kun taas sähköisten lämpömittareiden asennuspituus on vähintään 35 ... 50 mm. Suojataskujen enimmäispituutta rajoittaa putkien valmistuspituus (noin 5-6 metriä) ja suojataskujen osalta pistooliporakoneen valmistuspituus (1 000-2 000 millimetriä mallista riippuen). Pidempiä suojataskuja voidaan kuitenkin valmistaa myös hitsaamalla yksittäisiä kappaleita yhteen.
Mistä materiaaleista eri suojataskut ovat valmistettu?
Useimmat suojataskut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Erityismateriaaleja, kuten Hastelloy® ja Monel®, käytetään erityisen vaativissa olosuhteissa. Käyttökohteesta ja materiaalista riippuen suojatasku voidaan joko valmistaa kokonaan erikoismateriaalista tai vain ne osat, jotka ovat kosketuksissa prosessiaineen kanssa, voidaan pinnoittaa esimerkiksi korroosionkestävällä muovilla.
Millaisia erilaisia suojataskun varsia on olemassa?
Lisäksi on olemassa erityyppisiä suojataskun varsia Suojatasku voi olla joko kartiomainen, suora tai porrastettu. Yleisimmin käytetään kartiomuotoista vartta, joka takaa lyhyen vasteajan ja samalla suuren lujuuden. Suojataskut ovat yleensä suoran varren muotoisia ja siten erityisen kustannustehokkaita. Sovelluksiin, joissa prosessipuolen kuormitus on suuri ja joissa esiintyy voimakasta tärinää, suosittelemme WIKA-suojataskua ScrutonWell®-mallissa.
Millä aloilla käytetään pääasiassa saniteettisuojataskuja?
WIKA:n TW61-mallin kaltaisia saniteettisuojataskuja käytetään pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä bio- ja lääketeollisuudessa tai vaikuttavien aineiden tuotannossa. Saniteettisuojataskun TW61 läpivirtauskotelon patentoitu hygieeninen muotoilu mahdollistaa kuolleen tilan minimoimisen, invasiivisen lämpötilan mittauksen ja joustavan asennusasennon itsestään tyhjenevän tyhjennyksen ansiosta.
Lue lisää suojataskuista WIKA:n YouTube-kanavalta.
Suojataskun aaltotaajuuden laskentaohjelmisto
What does ZFP, NDE or NDT mean?
ZFP on saksankielinen lyhenne sanoista "Zerstörungsfreie Prüfungen" (rikkomattomat tutkimukset).
NDE tai NDT tarkoittavat rikkomatonta tutkimista tai testausta. (Non-Destructive Examination/Testing). Näillä viitataan tutkimuksiin, joissa komponentte ...
lisää