Tehokkuuden ja järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen
Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan harjoittajien on yhä haastavampaa valvoa porauskaivojen eheyttä aikataulun mukaisesti, kun ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Koska kaivot sijaitsevat usein syrjäisillä alueilla, koulutettujen asiantuntijoiden ryhmien on ajettava näille paikoille, mikä voi aiheuttaa riskejä henkilöstölle. Paikan päällä rengaspaine luetaan, analysoidaan ja dokumentoidaan manuaalisesti. Tämä työvoimavaltainen prosessi antaa vain tilannekuvan kunnosta, sitoo arvokkaita resursseja ja tekee toiminnasta ja ylläpidosta kallista. WIKA IIoT -ratkaisuilla voidaan merkitykselliset mittauspaikat tallentaa digitaalisesti langattomien antureiden avulla ilman yhdenkään kaapelin asentamista.
Tämä lisää järjestelmän näkyvyyttä yli 99 %. Dokumentointia varten arvoja ei tarvitse lukea paikan päällä, dokumentoida ja siirtää järjestelmään, mikä vähentää fyysisiä tarkastusmenettelyjä keskimäärin yli 75 prosenttia. Integraatioon vaikuttavan tapahtuman sattuessa älykäs WIKA IIoT -laite lähettää hälytyksen alustalle. Vastaava teknikko saa suoraan tietoa ja voi valvomosta seurata kaivon historiaa ja tilaa, ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja reagoida nopeasti.
Älykkäät IIoT-laitteet
- Hälytysrajojen ja kynnysarvojen erityinen konfigurointi
- Oma virtalähde akun kautta
- Tavoitetilan ja kriittisen tilan erottaminen toisistaan
- Paikan päällä tapahtuva arviointi mekaanisen näytön tai sovelluksen avulla
Liitettävyys
- Langattomat siirtoetäisyydet jopa 10 km LoRaWAN®:n avulla
- Paristokäyttöiset laitteet, joiden pariston käyttöikä on jopa 5 vuotta
- Turvallinen ja ammattimainen verkonhallinta
- Tietojen turvallinen päästä päähän -salaus
- Skaalautuva arkkitehtuuri
Sovellus ja alusta
WIKA tarjoaa universaalin ja itsenäisen eheydenvalvontaratkaisun öljy- ja kaasulähteiden etäkäyttöön. Se sisältää automaattisen dokumentoinnin, olosuhteiden visualisoinnin, poikkeamien havaitsemisen ja yksinkertaistetun hälytysten hallinnan, joka mahdollistaa nopean reagoinnin eheystapahtumiin. Tietojen vaihto omiin järjestelmiin on helposti mahdollista. Pyydä live-demoa saadaksesi lisätietoja.
Edut
Etsitään yhdessä paras ratkaisu.
WIKA:n asiantuntijat tukevat sinua mielellään projektissasi. Neuvomme sinua laajan asiantuntemuksemme perusteella eri toimialoilta. Paikalliset tiimimme antavat alustavaa neuvontaa suunnittelussa, suosittelevat laitteistoja ja verkostoja ja tukevat sinua ohjelmistojen ja kojelautojen käyttöönotossa. Ota meihin suoraan yhteyttä.