Jatkuvasti kasvavien vaatimusten ja markkinoiden globalisoitumisen vuoksi tuotteisiimme sovelletaan useita kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia. Yhtäältä on otettava huomioon oikeudelliset vaatimukset (esim. EU:n direktiivit Euroopan talousalueella), mutta luonnollisesti myös paikalliset tai sovellukseen liittyvät lait. Vain jos kaikki näkökohdat sisällytetään tuotteen elinkaareen alusta alkaen, voidaan taata, että kaikki vaatimukset voidaan täyttää.
WIKA vastaa haasteeseen keskitetysti ja maailmanlaajuisesti toimivan tiimin avulla, jotta se pystyy toteuttamaan jatkuvasti kasvavat vaatimukset, mutta myös reagoimaan asiakkaiden toiveisiin ja tiedusteluihin.
Sertifioitua laatua
WIKA:n laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti vuodesta 1994 lähtien. Laadun- ja turvallisuudenstandardimme kuuluvat jo usean valtion standardijärjestelmiin.
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG on ottanut käyttöön kattavan hallintajärjestelmän, jolla varmistetaan tuotteisiin liittyvien ympäristönsuojelukysymysten noudattaminen. Alla on selityksiä yleisimmistä aiheista.
1) REACH (asetus (EY) N:o 1907/2006)
Seuranta- ja valvontalaitteiden valmistajana emme itse valmista mitään aineita/kemikaaleja. Tuotteidemme valmistuksessa tarvittavien aineiden/kemikaalien määrä ei ylitä yhden tonnin rajaa vuodessa. Näin ollen olemme jatkokäyttäjänä vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta. REACH-direktiivin 33 artiklan perusteella olemme velvollisia ilmoittamaan sinulle tuotteissamme käytetyistä aineista: Vahvistamme täten, että tuotteemme ja pakkauksemme eivät sisällä mitään ehdokasluettelossa mainittuja aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,1 painoprosenttia; tämä koskee seuraavia poikkeuksia:
Monet tuotteistamme, jotka sisältävät metalleja, kuten terästä, alumiinia tai kupariseoksia, ja joissa käytetään tiettyjä elektroniikkakomponentteja, voivat sisältää yli 0,1 % lyijyä. Lyijy on lueteltu REACH-direktiivissä erityistä huolta aiheuttavana aineena (CAS-numero 7439-92-1, EY-numero 231-100-4). Jos tämä tai jokin muu SVHC-aine sisältyy johonkin tuotteeseemme, ilmoitamme siitä toimituskirjassa.
2) EU-direktiivi RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU)
Olemme onnistuneesti ottaneet EU:n direktiivin 2011/65/EU (RoHS) - ja sen nojalla annetun direktiivin (EU) 2015/863 - käyttöön yrityksessämme ja ottaneet käyttöön asianmukaisen hallinnoinnin. Sähkö- ja elektroniikkatuotteet täyttävät vaatimukset, jotka vahvistamme EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.
Mekaaniset tuotteet, kuten painemittarit ja lämpömittarit, eivät kuulu RoHS 2011/65/EU -direktiivin soveltamisalaan, joten emme voi laatia EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutusta. Jos tarvitset vielä vahvistuksen siitä, että mekaaninen tuote täyttää myös RoHS-vaatimusten mukaiset ainerajat, voimme laatia sen puolestasi.
3) WEEE (2012/19/EU)
WEEE-direktiivin (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) tavoitteena on vähentää jätteiden määrää Euroopassa. Strategiana on lisätä materiaalien uudelleenkäyttöä.
Olemme onnistuneesti ottaneet WEEE-direktiivin käyttöön yrityksessämme ja ottaneet käyttöön asianmukaisen hallinnoinnin. Siksi olemme kattavia ja täysin WEEE:n mukaisia.
Vanhat WIKA-laitteet voi palauttaa meille milloin tahansa, ja me huolehdimme kierrätyksestä. Ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected]
4) Alusten kierrätys (asetus (EY) N:o 1257/2013, PÄÄTÖSLAUSELMA MEPC. 269(68))
Kansainvälinen merenkulkujärjestö hyväksyi Hongkongin yleissopimuksen toukokuussa 2009. Kyseessä on sopimus ympäristöystävällisen alusten kierrätyksen maailmanlaajuisesta kehittämisestä. Vaaditaan IHM-todistus (International Certificate on Inventory of Hazardous Materials). EU on antanut asetuksen (EU) N:o 1257/2013 nopeuttaakseen sopimuksen ratifiointia. Laivanvarustajia pyydetään näin ollen pitämään vaarallisten aineiden luetteloa kaikista aluksella olevista osista.
Useimpia luetelluista materiaaleista ei esiinny WIKA:n tuotteissa. Voit pyytää meiltä vastaavan materiaali-ilmoituksen.
5) Konfliktimineraalit
Yhdysvaltalaisen Dodd-Frank Act -lain 1502 §:n voimaantulo velvoittaa yhdysvaltalaiset pörssiyhtiöt toimittamaan alkuperätodistuksen raaka-aineista tantaali, kulta, volframi ja tina ja lisäksi ottamaan käyttöön toimittajia ja materiaalivirtoja koskevat kauaskantoiset auditointivaatimukset. Tavoitteena on tehdä globaaleista toimitusketjuista läpinäkyviä, jotta vältetään aseellisten konfliktien tukeminen.
Meillä ei ole velvollisuutta laatia tätä yksityiskohtaista raporttia, mutta me WIKA:ssa haluamme kuitenkin tukea asiakkaitamme heidän raportointivelvollisuuksissaan. Olemme ottaneet käyttöön prosesseja varmistaaksemme, että tavarantoimittajamme täyttävät huolellisuusvelvoitteensa. Luotamme saamiimme tietoihin ja siihen, että tavarantoimittajamme eivät itse osta tuotteita ja komponentteja konfliktialueilta. Hankintalähteemme koostuvat pätevistä ja tunnetuista toimittajista, ja toimitusketjua tarkastetaan poikkeuksetta jatkuvasti.