WIKA

Varastointi ja kuljetus

Ellei vetyä tuoteta käyttöpaikalla, se on varastoitava ja kuljetettava. Kuljetus tapahtuu joko kaasuverkoissa tai yleisemmin erityyppisissä ja -kokoisissa säiliöissä. Varastosäiliöiden painealueet vaihtelevat 20 baarista nestesäiliöissä aina 700 ... 1 000 bar paineistettujen kaasusäiliöiden osalta. Myös nesteytetty vety (LH2) on yhä tärkeämmässä asemassa sen suuren energiatiheyden vuoksi. Sen -253 °C:n lämpötila luo lisähaasteita. WIKA tarjoaa kryogeenisen lämpömittarin avulla erityisesti suunnitellun ja testatun ratkaisun nestemäisen vedyn lämpötilan mittaamiseen.

Vedyn fysikaalisesta tilasta riippuen (kaasumainen tai kryogeeninen) on käytettävä erilaisia mittausratkaisuja. WIKA voi tarjota sekä kaasumaisen että nestemäisen vedyn varastointiratkaisuja.

Varastointi ja kuljetus × Pa

Paine

Paine
Li

Lisätuotteet

Lisätuotteet

Lämpötila

Lämpötila
Pi

Pinnankorkeus

Pinnankorkeus
Varastointi ja kuljetus
Minimoi valinta

Seuraavat 20 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.