Toiminnallinen turvallisuus: Erittäin tärkeä näkökohta
Turvallisuusjärjestelmät ovat yhä tärkeämpiä ja monimutkaisempia, koska koneet ja laitokset ovat yhä tehokkaampia ja vaarat kasvavat yleensä myös tuottavuuden lisääntyessä. Standardit ja ohjeet tukevat laitosten käyttäjiä vaaditun turvallisuustason saavuttamisessa. Vika-analyysit ja riskinarvioinnit toimivat perustana päätöksenteolle, jonka tarkoituksena on vähentää teknisten järjestelmien riski hyväksyttävälle tasolle turvallisuustoimenpiteiden avulla. EU:n asetuksessa 2023/1230 ja teknisissä standardeissa edellytetään riskien minimoimista, minkä vuoksi toiminnallinen turvallisuus on pakollista monilla aloilla.
Mitä monimutkaisempi elektroninen järjestelmä on, sitä monipuolisemmat ovat virhemahdollisuudet. Tästä syystä standardisarjassa IEC 61508 vaaditaan systemaattisten vikojen välttämistä kehitystyön aikana, seurantaa käytön aikana sekä havaittujen virheiden turvallista valvontaa ja poistamista. Toiminnallisen turvallisuuden tavoitteisiin kuuluu siis järjestelmällisten tai satunnaisten virheiden vähentäminen ihmisten, ympäristön ja laitosten turvallisuuden varmistamiseksi.
Onko olemassa koneiden toiminnallista turvallisuutta koskevia oikeudellisia standardeja?
Konedirektiivi 2006/42/EY on tärkein toiminnallista turvallisuutta koskeva ohje. Tärkeimmät standardit ovat:
- DIN IEC/EN 61508: Turvallisuuteen liittyvien sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien toiminnallinen turvallisuus
- DIN IEC/EN 61511: Toiminnallinen turvallisuus - Prosessiteollisuuden turvavälitteiset järjestelmät
- DIN EN ISO 13849: Koneiden turvallisuus. Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät komponentit
- DIN IEC/EN 62061: Koneturvallisuus - Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
Kaksi viimeksi mainittua standardia on yhdenmukaistettu, mikä tarkoittaa, että vaatimustenmukaisuusolettama on voimassa. Lisäksi on noudatettava Saksan tuoteturvallisuuslakia (ProdSG) ja valvontaa edellyttäviä laitoksia koskevaa lakia (ÜAnlG).
Turvallisuus: kaksi turvajärjestelmää
Sekä suoritustaso (PL) että turvallisuuden eheystaso (SIL) määrittelevät koneiden ja laitosten turvallisuustoimintojen luotettavuuden. Jokaisella valvontajärjestelmän turvallisuuteen liittyvällä komponentilla on tietty PL- tai SIL-arvo, joka edustaa kykyä vähentää riskiä. Kullakin turvallisuustoiminnolla on myös tietty tavoitetaso, joka on pidettävä yllä toimintahäiriön riskin vähentämiseksi.
PL:ää käytetään pääasiassa koneenrakennuksessa, minkä vuoksi konedirektiivi otetaan huomioon. SIL:n on puolestaan kehittänyt pääasiassa prosessiteollisuus laitosten rakentamista varten.
Suoritustaso
Standardissa DIN EN ISO 13849 määritellään termi suoritustaso, joka kuvaa ohjausjärjestelmän kykyä suorittaa turvallisuustoiminto. Kullekin koneen yksittäiselle turvallisuustoiminnolle määritellään vaadittu riskin minimointi, joka ilmaistaan arvolla PL r (vaadittu). Turvatoiminnon suoritustason on oltava vähintään PL r. Asteikko ulottuu PL a:sta (alin taso) PL e:hen.
Turvallisuuden eheystaso (SIL)
Tämä arvojärjestelmä on peräisin standardeista DIN IEC/EN 61508 ja DIN IEC/EN 61511. Turvallisuuden eheystasoa käytetään sähköisten, elektronisten ja/tai ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien turvallisuustoimintojen luotettavuuden arviointiin. Tässäkin määritellään SIL r (required), jota on noudatettava. Asteikko ulottuu SIL 1:stä (alin taso) SIL 4:ään (korkein taso).
Noudattamalla näitä standardeja ja ohjeita voidaan varmistaa toiminnallinen turvallisuus eri teollisuudenaloilla ja minimoida toimintahäiriöiden riski.
Toiminnallista turvallisuutta koskevat usein kysytyt kysymykset
Mikä on toiminnallisen turvallisuuden konsepti?
Toiminnallisen turvallisuuden konsepti kuvaa toimenpiteet ja menetelmät, joita käytetään teknisen järjestelmän toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien komponenttien ja järjestelmien valinta ja validointi.
Mitä on ISO 26262 -standardin mukainen toiminnallinen turvallisuus?
ISO 26262 on moottoriajoneuvojen sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien toiminnallista turvallisuutta koskeva standardi. Siinä määritellään vaatimukset ja prosessit, joilla varmistetaan, että ajoneuvot toimivat turvallisesti ja että mahdolliset riskit minimoidaan.