WIKA

Yksikkömuunnin

WIKA:n yksikkömuuntimella voit muuntaa paineen ja lämpötilan fysikaalisten mittausparametrien eri yksiköt:






Huomautus
Täällä saatavilla oleva muunnosfunktio on luotu äärimmäisellä huolellisuudella. Emme kuitenkaan ota vastuuta tuloksen oikeellisuudesta.

Paineyksiköt

Paine mittausparametrina

Paineen mittauksessa on barin ja psi:n lisäksi monia muitakin yksiköitä. Voit käyttää yksikkömuunninta esimerkiksi mbarin muuntamiseen μbariksi, Pa:n muuntamiseen kPa:ksi tai mmWs:n muuntamiseen mWs:ksi.

Muita yleisiä yksiköitä mitattavaa painetta varten:

  • MPa
  • kp/mm2
  • atm
  • inH2O
  • mmHg (Torr)
  • kp/cm2 (kg/cm2)
  • ftH2O
  • inHg

Jos haluat muuntaa kaksi yleisintä yksikköä, bar ja psi, tarvitset tarkat muunnosarvot. Jos haluat muuntaa barin psi:ksi, kerro barin arvo luvulla 14,503774. Päinvastoin, psi-arvo kerrotaan 0,068948:lla, jotta saadaan yksikkö barina.

  • 1 bar = 14,503774 psi
  • 1 psi = 0,068948 bar

Muuntotaulukko ja muuntokertoimet yleisimmille paineyksiköille

Yksikkö bar mbar Pa N/m² kPa kN/m² MPa MN/m² atm mmWS Torr mmHg psi
1 bar 1 1000 10⁵ 100 0,1 0,986923 1,019716*10⁴ 750,0638 14,503774
1 mbar 0,001 1 100 0,1 10⁻⁴ 0,966923*10⁻³ 10,19716 0,7500638 0,014503774
1 Pa 1 N/m² 10⁻⁵ 0,01 1 0,001 10⁻⁶ 0,986923*10⁻⁵ 0,1019716 0,007500638 1,4503774*10⁻⁴
1 kPa 1 kN/m² 0,01 10 1000 1 0,001 9,86923*10⁻³ 101,9716 1,500538 0,14503774
1 MPa 1 MN/m² 10 10⁴ 10⁶ 1000 1 9,86923 1,019716*10⁵ 7500,628 145,03774
1 atm 1,01325 1013,25 101325*10⁵ 101,325 0,101325 1 1,033227*10⁴ 160,0021 14,695949
1 mmWS 9,80665*10⁻⁵ 0,0980665 9,80665 980665*10⁻³ 9,80665*10⁻⁶ 9,67841*10⁻⁵ 1 0,073556 1,422334*10⁻³
1 Torr 1 mmHg 1,33322*10⁻³ 1,33322 133,322 0,133322 0,133322*10⁻³ 1,315789*10⁻³ 13,59506 1 1,933672*10⁻²
1 psi 6,89476*10⁻² 68,9476 6894,76 6,89476 6,89476*10⁻³ 0,068046 703,06958 51,715075 1

Lämpötilayksiköt

Lämpötila mittausparametrinä

Lämpötilamittauksen alalla yksiköt erotetaan toisistaan kansainvälisen yksikköjärjestelmän (International System of Units, lyhyesti SI) mukaisesti. Lämpötila mitataan celsiusasteina (°C) tai kelvineinä (K). Lämpötilan mittaaminen Fahrenheit-asteina (°F) on käytössä pääasiassa Yhdysvalloissa tai myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksikköä kelvin puolestaan käytetään pääasiassa tieteessä.

Mitattavan suureen lämpötilan yksiköt:

  • Celsius-asteet (°C)
  • Fahrenheit-asteet (°F)
  • Kelvin (K)
  • Rankine-asteet (°Ra tai lyhennettynä °R)

Muuntotaulukko ja muuntokertoimet yleisimmille lämpötilayksiköille

Jos Celsius halutaan muuntaa kelviniksi, Celsius-arvoon on lisättävä 273. Kun Celsius-arvo muunnetaan Fahrenheit-arvoksi, Celsius-arvo kerrotaan ensin 1,8:lla ja tulokseen lisätään 32. Tämän jälkeen Celsius-arvo muunnetaan Fahrenheit-arvoksi.

WIKA-yksikönmuunnin muuntaa esimerkiksi Celsius-yksikön Fahrenheit-yksiköksi, kelvin-yksikön Celsius-yksiköksi tai Fahrenheit-yksikön Rankine-yksiköksi, kun kyseessä on lämpötila.

Temperatureinheiten_DE
°C Celsius °F Fahrenheit K kelvin °R Rankine
Kiehuva vesi 100 °C 212 °F 373,15 K 671,67 °Ra
Ihmiskeho 37 °C 98,6 °F 310,15 K 558,27 °Ra
Huoneenlämpö 21 °C 69,8 °F 294,15 K 529,47 °Ra
Veden jäätymispiste 0 °C 32 °F 273,15 K 291,67 °Ra
Absoluuttinen nolla -273,15 °C -459,67 °F 0 K 0 °Ra