WIKA

Asteikkolämpömittarit, joiden asteikkoalueet ovat -200 - +700 °C

Lämpötilamittarimme toimivat bimetalli-, kapillaari- tai kaasuaktivointiperiaatteella. Tämä mahdollistaa lämpötila-alueen -200 ... +700 °C eri tarkkuusluokissa, vasteajoissa ja ympäristönsietokyvyissä. Erilaiset liitäntämallit, varren halkaisijat ja yksittäiset varren pituudet mahdollistavat joustavan mittauspaikkasuunnittelun. Kauko-ohjattavilla kapillaareilla varustetut asteikkolämpömittarit ovat erityisen monipuolisia. Kaikkien lämpötilamittareidemme kanssa voidaan tarvittaessa käyttää suojataskuja.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mistä mittauslaitteista vaaditaan valmistajan lausunto asetuksesta (EY) 1935/2004?

EU:ssa kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet ja materiaalit (elintarvikekontaktimateriaalit, FCM) kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 soveltamisalaan.

Elintarvikekontaktissa käytettävät mittauslaitteet on yleensä varustettu ...

lisää