WIKA

Pintalähetin

Täyttötasojen havaitseminen jatkuvasti ja milloin tahansa

Pinta-anturimme mahdollistavat pinnan jatkuvan havaitsemisen riippumatta väliaineen fysikaalisista ja kemiallisista muutoksista, kuten vaahtoamisesta, johtavuudesta, dielektrisyydestä, paineesta, tyhjiöstä, lämpötilasta, höyrystä, tiivistymisestä, kuplanmuodostuksesta, kiehumisesta ja tiheyden muutoksesta. HART®-liitännän kautta on mahdollista mitata rinnakkain rajapintakerroksen ja kokonaistason tasoa. Pinnankorkeus voidaan ilmaista suhteessa tilavuuteen tai korkeuteen. Prosessiliitäntä, ohjausputki ja uimuri voidaan valmistaa haponekstävästä teräksestä 1.4571, 1.4435, 1.4539, titaanista tai erilaisista muoveista.

Mitä ovat pintalähettimet ja miten ne toimivat?

Pintalähettimet ovat antureita, joita käytetään nesteiden tason mittaamiseen astioissa tai säiliöissä. Ne muuttavat mitatun täyttötason sähköiseksi signaaliksi (esimerkiksi 4 ... 20 mA/HART), jota voidaan käyttää prosessin näyttämiseen tai ohjaamiseen. Nämä laitteet ovat ratkaisevan tärkeitä monissa teollisuusprosesseissa, jotta voidaan varmistaa, että täyttöaste on turvallisissa ja tehokkaissa rajoissa. Niitä voidaan käyttää myös rajapinnan mittaamiseen.

Miten magnetostriktiivinen pintalähetin toimii?

Magnetostriktiivisessä pintalähettimessä, esimerkiksi mallissa FLM-CA, käytetään magneettista uimuria aaltojohdinta pitkin. Kun sähköimpulssi lähetetään aaltojohtimen läpi, vuorovaikutus uimurin magneettikentän kanssa synnyttää vääntöaallon. Impulssin ja aallon välinen aika mitataan pinnan määrittämiseksi tarkasti. Tämä tekniikka on erityisen käyttökelpoinen sovelluksissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja luotettavuutta.

Miten reed-ketjun pintalähettimet toimivat?

Reed-ketjullinen pintalähetin koostuu suuresta määrästä sarjaan kytkettyjä reed-koskettimia, jotka on asennettu painetulle piirilevylle. Kun nestepinta muuttuu, uimuri liikkuu ylös ja alas reed-ketjua pitkin. Uimurin sisällä oleva magneettijärjestelmä sulkee eri nestetasoilla olevat reed-kontaktit, kun se liikkuu. Pinnanmuutos aiheuttaa siten analogisen muutoksen lähtösignaalissa. Reed-ketjun rasterointi puolestaan määrittelee reed-ketjun pintalähettimen resoluution ja tarkkuuden.

Mihin käyttökohteisiin magnetostriktiiviset pintalähettimet tai reed-ketjuiset pintalähettimet soveltuvat?

Magnetostriktiiviset pintalähettimet tarjoavat erittäin korkean tarkkuuden ja ovat ihanteellisia vaativiin sovelluksiin. Ne soveltuvat erityisesti ympäristöihin, joissa tarkkuus ja luotettavuus ovat ratkaisevia. Magnetostriktiiviset pintalähettimet soveltuvat erityisen hyvin myös korkeiden tai matalien lämpötilojen sovelluksiin, koska vain harvat komponentit altistuvat prosessilämpötilojen ääriarvoille. Reed-ketjulähettimet ovat helpompia asentaa ja kustannustehokkaampia, joten ne sopivat erinomaisesti vakiosovelluksiin. Lisäksi kieliketjumaiset pintalähettimet soveltuvat erityisen hyvin ankariin ympäristön lämpötiloihin, joissa esiintyy voimakasta tärinää. Valinta riippuu siis sovelluksen erityisvaatimuksista, kuten tarkkuudesta, kustannuksista ja asennusympäristöstä.

Mitkä ovat uimureihin perustuvien pintalähettimien edut?

Uimuripohjaisten pintalähettimien etuna on, että ne voidaan ottaa käyttöön hyvin nopeasti, koska valmistaja tekee kaikki tärkeät asetukset jo tuotantoprosessin aikana. Uimureihin perustuvan pinnanmittauksen suurimmat edut ovat kuitenkin prosessin puolella. Uimureihin perustuvat pintalähettimet toimivat riippumatta vaahtoamisesta, lämpötilan vaihteluista tai väliaineen permittiivisyydestä.

Minun sovelluksessani on voimakas värähtely. Mitä pintalähetintä minun pitäisi käyttää sovellukseeni?

Sovelluksissa, joissa esiintyy voimakasta tärinää, tulisi yleensä käyttää reed-ketjun pintalähettimiä, kuten esimerkiksi mallia FLR-S. Reed-ketjun pintalähettimet ovat erittäin kestäviä mekaanista kuormitusta vastaan.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Kuinka kauan WIKA Build ID on voimassa?

WIKA Build ID on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Mistä löydän tietoa WIKA Build ID -tunnuksen vähimmäiskestosta?

Tieto Build ID:n vähimmäiskelpoisuusajasta näytetään tunnusta luodessa.