Kompakti painevälitinjärjestelmä DSSA11SA soveltuu erityisen hyvin hygieenisten prosessien integrointiin saniteettisovelluksissa.
Malli DSSA11SA täyttää CIP- (Cleaning in Place) ja SIP- (Sterilisation in Place) vaatimukset ja kestää puhdistushöyryn lämpötiloja.
Puristusliitäntä (TRI-CLAMP®) mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen ja siten yksinkertaisen puhdistuksen ja tiivisteen vaihdon.
Perusversiossa laite on varustettu ilman näyttöä olevalla paineanturilla, jota voidaan sovelluksesta riippuen käyttää joko paineen valvontaan tai elektronisena PNP/NPN-kytkimenä prosessinohjauksessa.
IO-Link-liitännän avulla laite voidaan ohjelmoida joustavasti, ja siinä on integroituja diagnostiikkatoimintoja, jotka valvovat laitteen tilaa. Lisäksi tämä mahdollistaa digitaalisen signaalin ulkoisen konfiguroinnin, joka voidaan tehdä kätevästi milloin tahansa.
Tämä versio, jota on parannettu 360° LED-tilanäytöllä, antaa visuaalista tietoa tilasta ja mahdollistaa intuitiivisen ja nopean virheen havaitsemisen ja korjaamisen. Huoltoa varten IO-Linkin kautta tapahtuva vilkkutoiminto helpottaa painevälitinjärjestelmän selkeää paikallistamista. Vilkkutoiminto estää mittauspaikkojen sekoittumisen ja nopeuttaa huoltoa.
TRI-CLAMP® on Alfa Laval AB SE:n tavaramerkki.