Tuotteet

Maailmanlaajuisesti – lähellä asiakkaitamme

Tehokkaiden ratkaisujen kannalta on olennaista, että olemme lähellä asiakkaitamme. Olipa kyse sitten vakiotuotteista tai räätälöidyistä ratkaisuista: Löydämme yhdessä kanssasi oikeat konseptit tarpeisiisi. Kun WIKA on yhteistyökumppanisi, saat käyttöösi ainutlaatuisen tietotaitomme ja tuotevalikoimamme kaikkialla maailmassa. Olipa kyseessä 0,5 millibaarin tai 15 000 baarin paineen mittaus, -250 °C:n tai +1 800 °C:n lämpötila, puhdastila tai öljynporauslautta – tarjoamme ensiluokkaista suorituskykyä ja luotettavuutta kaikille teollisuudenaloille ja kaikkiin tilanteisiin.