WIKA

Nosturit ja nostimet

Suuria kuormia siirrettäessä luotettava valvonta varmistaa sekä käyttöturvallisuuden (ylikuormitus) että käyttöhenkilöstön suojelun (työturvallisuus).

Sisätiloissa

Tehtaissa raskaita kuormia siirretään usein nostureilla. Valvontaa varten WIKA tarjoaa sekä jatkuvasti mittaavia kuormitustappeja, jotka korvaavat mittaamattomat kiinnityspultit, että suoraan voimavirtaan sijoitettavia veto- tai puristusvoiman antureita, joissa kaikissa on sopiva ylikuormituskytkin. Ketjunostimen testisarja mahdollistaa kitkakytkimen nopean ja helpon turvallisuustarkastuksen.

Ulkona

Ulkona käytettäviä sovelluksia ovat esimerkiksi satamanosturit tai merenkulkusovellukset, kuten huoltoalusten tai öljynporauslautojen nosturit. Laitteemme on sertifioitu DNV GL:n mukaisesti. Turvalaitteita koskevat vaatimukset on kuvattu konedirektiivissä (2006/42/EY), esimerkiksi ylikuormanvalvontalaitteet tai hätäpysäytyskytkimet. WIKA on kehittänyt ensimmäisen Saksassa sertifioidun järjestelmäratkaisun nosturijärjestelmien ylikuormitussuojaukseen. Se koostuu jopa kahdeksasta redundantista voima-anturista, keskusohjauksesta ja siihen liittyvästä käyttäjäohjelmistosta.

Nosturit ja nostimet × 1

Kuormituksen mittaus - Voima

Kuormituksen mittaus - Voima
2

Kitkakytkimen testaus - Voima

Kitkakytkimen testaus - Voima
Nosturit ja nostimet
Minimoi valinta

Seuraavat 8 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.