WIKA

Prosessiliitännät

ProcessConnection_en-co

Prosessiliitäntä muodostaa rajapinnan putkistoissa, säiliöissä, reaktoreissa tai koneissa olevan varsinaisen prosessivirtauksen ja ulkoisten komponenttien, kuten mittauslaitteiden tai mittausjärjestelyjen (mukaan lukien venttiilit tai suojataskut) välillä. Se, onko liitos "uudelleen irroitettava" (esim. kierreliitos) vai "pysyvästi irroittamaton" (esim. hitsausliitos), riippuu käyttöolosuhteista.

Jotta liitäntä olisi tiivis, on varmistettava, että hajapäästöjen tapauksessa noudatetaan kunkin mittausratkaisun vaadittuja enimmäisvuotokertoja (ISO 15848-1 ja TA Luft (VDI 2440) mukaisesti).

Mitä prosessiliitoksia WIKA voi toteuttaa hajapäästöjen minimoimiseksi?

WIKA voi toteuttaa asiakkailleen monenlaisia prosessiliitäntöjä:

  • tavanomaisilla laippaliitoksilla kaikkien standardien mukaisesti sekä erityisillä napaliitoksilla, puristimella tai korkean integraation versiona
  • puristusliittimillä (yksi- ja kaksoiskappale)
  • joissa on kierreliitännät (kierreliitäntä, kartio/kierreliitäntä)
  • hitsausliitoksella (WIKA:n on sertifioinut riippumaton viranomainen DIN EN ISO 3834-2:n mukaisesti)
  • juotetulla liitoksella

Tämän laajuuden ansiosta WIKA pystyy suunnittelemaan räätälöityjä liitäntöjä hajapäästöjen minimoimiseksi yhteistyössä asiakkaan kanssa. Seuraavat tiedot koskevat kutakin versiota:

  • Määritelty tiiviys taataan todennettavasti alkukokoonpanon aikana.
  • Se pysyy myös pysyvänä, jopa 24/7-järjestelmäkäytössä.
  • Tiiviys voidaan tarvittaessa palauttaa mittausjärjestelmän huollon tai vaihdon jälkeen.