WIKA

Punnitusteknologia

Kuormitussolut on suunniteltu erityiseksi voima-anturiksi käytettäväksi punnituslaitteissa, kuten lava-, täyttö-, hihna- ja pakkausvaakoissa, dynaamisissa testausjärjestelmissä sekä elektronisissa hintamerkintä- ja teollisuusvaakoissa. Nämä kuormitussolut ovat erittäin helppoja integroida ja mahdollistavat erittäin korkean mittaustarkkuuden 0,01 % ja 0,05 % Fnom välillä.

Erilaisiin vaatimuksiin WIKA:lla on valikoimassaan kaikki tyypilliset kuormituskennon geometriat. Näihin on luonnollisesti saatavana sopivia asennussarjoja sekä täydellisiä punnitusmoduuleja.

Tyypillinen sovellus on panosprosessi, jossa eri komponentteja annostellaan ja sekoitetaan myöhemmin eri suhteissa. Erittäin tarkat ja erittäin vakaat WIKA-kuormitussolut mahdollistavat annosten nopean ja tarkan annostelun. Kuormitussolujemme erityispiirre on niiden sivuttaisvoimien epäherkkyys.

Punnitusteknologia
Punnitusteknologia

Seuraavat 9 tuotetta vastaavat valintaasi. Etkö löytänyt tuotetta? Ota yhteyttä.