WIKA

Tuotevalikoima

Monipuolisuus ja joustavuus

Valikoiman vertaansa vailla oleva laajuus ja syvyys tarjoaa sinulle laajan valikoiman mittausratkaisuja. WIKA-ohjelma on jaettu useisiin tuotelinjoihin, ja se soveltuu siten mitä erilaisimpiin sovelluksiin. Lisäksi monet laitteet voidaan yhdistää toisiinsa tai niitä voidaan laajentaa esimerkiksi painevälittimillä, kapillaareilla tai suojataskuilla.

Paine

Kaikki yhdestä lähteestä - WIKA tarjoaa täydellisen valikoiman instrumentteja ylipaineen, absoluuttisen paineen ja paine-eron mittaaminen:

Painevälittimen käyttö mittauksessa mahdollistaa mittauslaitteiden käytön äärimmäisissä lämpötiloissa (-90 ... +400 °C) sekä aggressiivisten, syövyttävien, heterogeenisten, hankaavien, hyvin viskoosisten tai toksisten väliaineiden kanssa. Painevälitittimen materiaali ja täyttöaine valitaan sovelluksesn mukaisesti.

Kattavaan lisävarustevalikoimaan kuuluvat venttiilit ja suojalaitteet (esim. painemittariventtiilit, painemittarin venttiilit ja painemittarin vesilukkoputket), asennustarvikkeet ja sähkötarvikkeet.

Lämpötila

Kullekin lämpötila-alueelle sopiva ratkaisu: WIKA:n tuotevalikoimaan sähköiseen lämpötilanmittaukseen kuuluvat seuraavat tuotteet termoelementit, vastuslämpömittarit (PTC ja NTC), joissa on integroitu liitin tai liitetty kaapeli, sekä versiot, joissa on liitäntäpää. mittausalueelle -200 ... +1 700 °C. Lämpötilakytkimet, analogiset ja digitaaliset lämpötilalähettimet, lämpötilasäätimet ja digitaaliset näytöt täydentävät laajan valikoimamme.

Lämpötilamittarimme toimivat bimetalli-, kapillaari- tai kaasuaktivointiperiaatteella. Tämä mahdollistaa lämpötila-alueen -200 ... +700 °C eri tarkkuusluokissa, vasteajoissa ja ympäristönsietokyvyissä.

Vaativissa käyttöolosuhteissa suojataskut WIKA:lla on tarjota sekä täydestä aineesta porattuja, että osista hitsaamalla koottuja suojataskuja. Mallit eroavat toisistaan lähinnä liitäntätavalla. Suojataskuja saa varustettuna laipoilla, kierteillä tai hitsausliitännöillä. Lisäksi meillä on Van Stone -mallisia ja hygieenisiin sovelluksiin tarkoitettuja suojataskuja.

Pinnankorkeus

Toimimme sinun tasollasi: WIKA:lla on kattava valikoima pinnankorkeuden seuranta tuotteita on saatavana 450 °C:n lämpötiloihin, tiheyksiin 400 kg/m3 ja 500 barin painealueille. Tuotevalikoima sisältää pinnankorkeuden osoittimia, uppoantureita, näkölasipinnanosoittimia, magneettisia uimurikytkimiä ja optoelektronisia kytkimiä. Lisäksi räätälöimme asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja.

Voima

Voimanmittauksen tuoteohjelmaan kuuluvat voima-anturit, kuorma-anturit ja hydraulisen voiman mittaus. Salkkuun kuuluu:

Virtaus

Primääristen virtauselementtien tuotevalikoimaamme kuuluvat aukkolevyt, mittarikourut, virtaussuuttimet, Venturiputket, pitot-putket ja rajoitusaukot. Valikoimaamme kuuluvat myös virtauskytkimet ja ilmavirtausanturit. Tämän laajan tuotevalikoiman ansiosta pystymme kattamaan lähes kaikki teollisuuden sovellukset. Kehitämme sinulle myös räätälöityjä ratkaisuja vastaamaan erityisvaatimuksiasi.

Kalibrointi

Korkein mahdollinen tarkkuus jokaiseen vaatimukseen: WIKA tarjoaa laajan tuotevalikoiman kalibrointilaitteita paineen ja lämpötilan fysikaalisia mittayksiköitä sekä sähköisiä mittausyksiköitä varten. Useiden patenttiemme ansiosta tuotteemme pystyvät tarjoamaan ainutlaatuista suorituskykyä.

Palveluvalikoimaan kuuluu mittauslaitteiden kalibrointi WIKA:n omissa akkreditoiduissa FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointilaboratorioissa sekä liikkuva palvelu, joka kalibroi laitteesi paikan päällä.

SF6-kaasuratkaisut

Jotta SF6-kaasua käyttäviä laitoksia voitaisiin käyttää asianmukaisesti, tarvitaan erilaisia erikoislaitteita. WIKA tarjoaa täydellisen tuotevalikoiman ja tarvittavan käyttökokemuksen SF6:n elinkaaren alalla.

Suunnitellut ratkaisut

Sinun vaatimuksesi - meidän ratkaisumme: WIKA ei näe itseään ainoastaan huippulaadukkaan mittaustekniikan toimittajana vaan myös erittäin pätevänä kumppanina, joka pystyy luomaan yhdessä kanssasi yksilöllisesti suunniteltuja ratkaisuja. Kerro meille - Neuvomme mielellämme.