Koulutuskurssit – EY-sertifiointi
Asiantuntijoilta asiantuntijoille
SF6-koulutus
SF6-kaasun vastuullinen ja kestävä käsittely on sen voimakkaan ilmastovaikutuksen vuoksi maailmanlaajuisesti tärkeä aihe, ja päästöjen poistamiseksi tarvitaan toimia. Koulutuksessa WIKA antaa sinulle tietoa sovellettavista määräyksistä sekä käytännön tietoa oikeiden laitteiden valinnasta ja käytöstä. Teoriasisältöä täydennetään esittelyillä ja käytännön harjoituksilla.
SF6-todistus pätevyydestä
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevassa EU:n asetuksessa (EU) N:o 517/2014 (yleisesti tunnettu nimellä "F-kaasuasetus") säädetään koulutustoimenpiteistä henkilöstölle, joka tekee SF6-kaasuun liittyviä töitä.
Näitä ovat erityisesti:
- Kaasueristeisten sähkökytkinlaitteiden asennus, huolto, kunnossapito, korjaus tai sammutus
- Vuototestien suorittaminen laitoksissa, jotka kuuluvat F-kaasuasetuksen soveltamisalaan
- SF6-kaasun talteenotto
Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus toimia vastuullisesti työskennellessään voimakkaiden kasvihuonekaasujen parissa ja välttää päästöjä virheellisellä kaasunkäsittelyllä.
Koulutusohjelmamme
Tunnustettuna testaus- ja sertifiointielimenä WIKA tarjoaa pätevyyskoulutusta, johon liittyy lopputestaus, joten henkilökunta voi sertifioitua kaikkialla Euroopassa. Testit suoritetaan EU-asetusten (EU) 517/2014 ja (EU) 2015/2066 sekä kemikaalien ilmastonsuojeluasetuksen mukaisesti. Koulutusta tarjotaan saksaksi ja englanniksi. Kieli määritetään ensimmäisten osallistujien rekisteröinnin jälkeen. Koulutuskurssit järjestetään Klingenberg am Mainissa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa. Ryhmäilmoittautumiset viidestä henkilöstä ylöspäin, muut päivämäärät ovat mahdollisia pyynnöstä.
Tarvitsetteko lisätietoja tai onko teillä jokin erityinen tiedustelu? Ota meihin yhteyttä.
SF6 Osaamiskoulutus
- Paikka: Klingenberg/Main, Saksa
- Aika: klo 9.00 - 17.00
- Maksu: 950 € per osallistuja