WIKA

Kuorma-anturit

WIKA:n yhden pisteen kuorma-anturit: erinomainen laatu

kuorma-anturit on suunniteltu erityiseksi voimanmuuntimeksi punnituslaitteissa käytettäväksi. Nämä voima-anturit mahdollistavat erittäin korkean mittaustarkkuuden, joka on 0,01 % ja 0,05 % FS:stä. kuorma-anturia käytetään mitä erilaisimmilla sovellusalueilla, kuten lava-, täyttö-, hihna- ja pakkausvaaoissa, dynaamisissa testausjärjestelmissä sekä elektronisissa tarkkuus-, hintamerkintä- ja teollisuusvaaoissa. WIKA tarjoaa sinulle kaikki tyypilliset ja laajalti käytetyt kuorma-anturin geometriat, kuten yhden pisteen kuorma-anturit, taivutus- ja leikkauspalkin kuorma-anturit, s-tyypin kuorma-anturit, kanisterin kuorma-anturit ja puristusvoiman kuorma-anturit. Lisäksi saatavilla on vastaavia asennussarjoja ja täydellisiä punnitusmoduuleja.