Älykkäät anturiratkaisut elintarvike- ja juomateollisuudelle

Tutustu elintarvikkeiden jalostuksen tulevaisuuteen älykkäiden anturiratkaisujemme avulla hygieenisessä muotoilussa! Kehittyneet anturimme keräävät tietoja tarkasti, valvovat keskeisiä prosessiparametreja ja muuttavat mitatut arvot lisäarvoksi. WIKA:n luotettavien, helposti puhdistettavien ja kansainvälisesti sertifioitujen mittauslaitteiden avulla saat mittaustekniikkaa, joka täyttää korkeimmat turvallisuus- ja tehokkuusstandardit.

Kaikki yhdestä lähteestä: Tarjoamme kattavat palvelut alkukonsultoinnista laitteiden kalibrointiin. Maksimoi käyttöaikasi ja paranna tuotantotulostasi - luota WIKA:n älykkääseen anturiteknologiaan!


Sovellusalueet elintarvike- ja juomateollisuudessa


Syitä onnistuneeseen kumppanuuteen


Osaamista ja laatua tarpeisiisi

Osaaminen

  • Joustava salkku: Tarjoamme laajan, modulaarisen tuotevalikoiman.
  • Hygieeninen muotoilu: Se on kehitetty helppoa puhdistusta ja maksimaalista elintarviketurvallisuutta varten.
  • Erikoisratkaisut: Salkku huuhtelusovelluksia varten.
  • Yksinkertainen integrointi: IO-Link mahdollistaa saumattoman integroinnin sekä kattavan järjestelmän valvonnan ja optimoinnin.
  • Itsediagnostiikka: DMSU21A, DMSU22SA).
  • Alan johtaja: Jäsenyys tärkeissä alan järjestöissä, kuten EHEDG:ssä ja 3-A:ssa, jotka asettavat tulevaisuuden standardeja.

Laatu

  • Maailmanlaajuiset sertifikaatit: Tuotteemme on sertifioitu maailmanlaajuiseen käyttöön.
  • Asennus, korjaus ja kalibrointi: Laadukkaat tuotteet ja palvelut yhdestä lähteestä.
  • Todistettua teknologiaa: Patentoidut ja erittäin luotettavat järjestelmät.
  • Tiukat sertifioinnit: ISO 9001, ISO/IEC 17025, Dir. 2014/68/EU ja DAkkS.
  • Innovaatiokeskus: Ensiluokkainen sisäinen hitsaus- ja innovaatiokeskus, jossa on laajat testausmahdollisuudet ja yli 100 kehitysinsinööriä.

Kumppanuus

  • Luotettava kumppani: Olemme arvosidonnainen perheyritys, jolla on pitkäaikainen asiakasuskollisuus.
  • Yhteinen kehittäminen: Yhteiskehittäminen asiakaskohtaisiin haasteisiin vastaamiseksi.
  • Helppoja sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja: Helppo online-tilausprosessi.
  • Maailmanlaajuinen tuki: Kattava, asiantunteva maailmanlaajuinen palvelu.

Spotlight


Aiheeseen liittyvät linkit


Ota yhteyttä

Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!