WIKA

Säiliöillä on tärkeä rooli elintarvike- ja juomateollisuudessa. Käytettiinpä niitä varastosäiliöinä, keitto- ja kiehumisastioina, puskurisäiliöinä, sekoitussäiliöinä, tyhjiösäiliöinä, eräsäiliöinä, keräysastioina tai siirrettävinä säiliöinä - niiden luotettava toiminta on ratkaisevan tärkeää tuotantoprosessien sujuvuuden kannalta. Jotta voimme täyttää sovellustesi erilaiset vaatimukset, tarjoamme sinulle räätälöityjä mittausratkaisuja, jotka on räätälöity juuri sinun tarpeisiisi.


Hyödy säiliöissäsi mittaustekniikkamme eduista


Tutustu WIKA:n mittausratkaisuihin säiliöissäsi

WIKA tarjoaa laajan valikoiman mittausratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti elintarvike- ja juomateollisuuden säiliösovellusten vaatimuksiin:

Fuellstandsmessung

Pinnanmittaus:

Pinta-anturimme tarjoavat tarkat ja luotettavat mittaustulokset varastosi tehokkaaseen valvontaan.

Waegetechnik_en-co

Punnitustekniikka:

Kuorma-anturimme tarjoavat tarkat painonmittaukset myös vaativissa olosuhteissa. Esimerkkeinä ovat F3201 leikkausvoima-anturi AZK02-asennussarjalla ja F3203 taivutusvoima-anturi AZK03-asennussarjalla.

Druckueberwachung_en-co

Paineen seuranta:

UPT-21-prosessilähettimessä on kestävä ja hygieeninen rakenne, ja se takaa luotettavat mittaustulokset myös vaativissa prosessiolosuhteissa.

Temperaturueberwachung

Lämpötilan seuranta:

TR20-vastuslämpötila-anturi tarjoaa tarkat lämpötilamittaukset ja täyttää korkeimmat hygieniavaatimukset.


Korostetaan sekoitussäiliöitä varten: TR20 vastuslämpötila-anturilla optimaalinen lämpötilan mittaus

TR20-vastuslämpötila-anturi on suunniteltu erityisesti käytettäväksi sekoitussäiliöissä. Kalvopäisen BioControl®-liitännän ansiosta TR20 soveltuu sovelluksiin, joissa prosessiaineeseen upotettavat perinteiset suojataskut ovat epäkäytännöllisiä tai epätoivottuja. TR20:n muotoilu täyttää tiukat hygieniavaatimukset ja takaa paremman puhdistettavuuden. Tämän vuoksi se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi sekoitussäiliöissä.

  • Hygieeninen muotoilu helpottaa puhdistusta: Näin vältetään prosessin saastuminen.
  • Nopea vasteaika tarkkaa ohjausta varten: Nopea vasteaika: Maanpinnan tasolle asennettu anturi mahdollistaa nopean vasteajan ja takaa tarkan prosessinohjauksen.
  • Korkein mittaustarkkuus: Antureidemme avulla saat tarkat mittausarvot prosessien optimaalista hallintaa varten.
TR20_en-co

ZippJoachimQ_de-de

"WIKA tarjoaa räätälöityä mittaustekniikkaa säiliösovelluksiisi. Teknologiamme takaavat tarkan pinnanmittauksen, tarkan lämpötilan säädön ja luotettavan paineenvalvonnan - myös vaikeissa olosuhteissa, kuten vaahtoamisessa, korkeassa viskositeetissa ja intensiivisissä puhdistusprosesseissa."

Joachim Zipp, Global Market Segment Manager


Esimerkkejä hankkeista: Miten asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme

Prosessilähettimet maidontuotannossa

Prosessilähettimet maidontuotannossa

Johtava maitotuotteiden valmistaja luottaa UPT-21-prosessilähettimeen, jossa on hygieenisesti muotoiltu kalvopäinen painevälitin. Nämä lähettimet ovat ratkaisevan tärkeitä tuotantoprosessien tarkan ohjauksen ja seurannan kannalta. Vankan rakenteensa ja integroitujen jäähdytysripojensa ansiosta laite kestää vaativimmatkin ympäristöolosuhteet ilman, että anturit vahingoittuvat - jopa puhdistusprosessin (CIP) aikana. Lähetin takaa maksimaalisen luotettavuuden ja kestävyyden, mikä on erittäin tärkeää erityisesti jäähdytetyissä säiliöissä, joissa jatkuvat ja tarkat mittaukset ovat välttämättömiä. Valmistaja on tehnyt lisätilauksia varmistaakseen tuotantolinjojensa jatkuvan optimoinnin.
Panimoiden säiliöiden lämpötilan seuranta

Panimoiden säiliöiden lämpötilan seuranta

Tunnetun panimon haasteena oli seurata tarkasti yli 200 käymissäiliön lämpötilaa. Jään muodostuminen kuitenkin vahingoitti antureita usein, mikä johti odottamattomiin tuotantokatkoksiin. TW22-standardisuojataskun käyttöönotto ratkaisi tämän ongelman tehokkaasti. Suojatasku suojasi lämpötila-antureita vaurioilta ja mahdollisti antureiden helpomman vaihdon täyttösyklien aikana. Tämä parannus auttoi paitsi vähentämään seisokkiaikoja myös varmistamaan oluen tasaisen korkean laadun, koska jatkuva puuttuminen säiliöihin kävi tarpeettomaksi.
Pinta ja lämpötila hiivan tuotannossa

Pinta ja lämpötila hiivan tuotannossa

Johtava maailmanlaajuinen hiivanvalmistaja tarvitsi tarkkoja mittalaitteita hiiva- ja vesiputkistojensa paineen, lämpötilan ja pinnan seurantaan. Korkean tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi he valitsivat WIKA:n PSD-4-painekytkimet, TLS-tärinäpintakytkimet ja TR22-vastuslämpömittarit. Näillä välineillä varmistetaan, että tuotantoprosessi sujuu moitteettomasti ja että lopputuotteen laatu pysyy aina korkeimmalla tasolla. Sen lisäksi, että WIKA toimitti tarvittavat laitteet nopeasti, se pystyi myös varmistamaan, että ne integroitiin täydellisesti olemassa oleviin järjestelmiin. Tämä auttoi maksimoimaan uuden tehtaan tehokkuuden ja luotettavuuden, mikä oli ratkaisevan tärkeää yrityksen menestyksen kannalta.
Pinnanmittaus etikan tuotannossa

Pinnanmittaus etikan tuotannossa

Etikan valmistukseen erikoistuneella yrityksellä oli haasteena mitata etikkatasoja säiliöissään, koska kalibrointi tai anturin muutokset edellyttivät säiliöiden tyhjentämistä. WIKA ratkaisi tämän ongelman ottamalla käyttöön BV-palloventtiilit sekä muut tuotteet, kuten TW45, S-10, S-11, S-20, PSD-4 ja TSD-30. Ratkaiseva tekijä tämän projektin onnistumisessa oli WIKA:n myyntitiimin nopea tuki asiakkaan luona. Ratkaisussa oli lukituslaitteella varustettu G1/2" uros-naaras palloventtiili, joka helpottaa anturin eristämistä kalibrointia ja huoltoa varten. Tämä auttoi virtaviivaistamaan prosessia ja varmistamaan jatkuvan toiminnan.

Viimeisimmät blogikirjoitukset


Lisätietoja


Keskustele asiantuntijoidemme kanssa - räätälöityjä mittausratkaisuja säiliösovelluksiisi

Ota yhteyttä meihin löytääksesi optimaalisen mittausratkaisun juuri sinun tarpeisiisi. Tiimimme on käytettävissänne, jotta tuotantoprosessinne olisivat turvallisempia ja tehokkaampia.