WIKA

Ilmakehä- ja tyhjiöuunijärjestelmät

Kattilan paine

Ilmakehä- ja tyhjiöuunijärjestelmien kehittäminen ja valmistus on turvallisuuden kannalta vaativa tehtävä. Korkean lämpötilan juottaminen, hehkutus, karkaisu, vanheneminen ja sintraus aiheuttavat erityisen vaarallisia tilanteita. Monet erikoisvalmistajat luottavatkin WIKA:n turvapainekytkimiin.

Monissa sovelluksissa prosessissa ei tarvita pelkästään tyhjiötä. Lämpökäsittelyprosesseissa käytetään hyvin usein korkeaa painetta. Siksi painekytkimen on kestettävä täysi alipaine ilman, että sen suorituskyky muuttuu. Lisäksi kytkimen on toimittava erittäin alhaisessa paineessa (enintään 30 mbar) ja samalla kestettävä jopa 15 baarin painetta.

Luotettava ovien lukitus korkean lämpötilan tyhjiöuuneissa

Tässä sovelluksessa haasteena on valvoa uunin painetta niin, että sitä voidaan valvoa luotettavasti, ja samalla estää oven avaaminen, kun uunissa on vielä paine. Oven avaaminen paineen alaisena voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan tai ainakin vakavaan loukkaantumiseen. Koska potentiaalinen vaara on niin suuri, kytkimen turvallisuusluokitus edellyttää SIL-hyväksyntää.