WIKA

Primääriset virtauselementit

Primääriset virtauselementit erityisvaatimuksia varten

Mittalaipat, mittaputket, virtaus- ja venturisuuttimet, venturiputket, pitotputket ja kuristuslaipat kuuluvat laajaan tuotevalikoimaamme. Kaikki primääriset virtauselementtimme ovat suunniteltu kansainvälisten standardien mukaisesti (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Tarjoamme ASME PTC6-, ISPESL- ja IBR- standardien mukaisia kalibrointitodistuksia. Laajan tuotevalikoimamme ansiosta pystymme kattamaan lähes kaikki teolliset käyttösovellukset. Toimitamme myös asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on beta-suhde (β)?

Betasuhde (β) määrittää, kuinka voimakkaasti putken poikkileikkaus on rajoitettu. Betasuhdetta olisi siis pidettävä yhtenä tekijänä. Betasuhde 0,75 vastaa 75 prosentin rajoitusta putken poikkileikkauksesta.

Tarvitaanko kalibrointia primäärisen virtauselementin kanssa?

Kalibrointia ei tarvita, kun primääriset virtauselementit on valmistettu määriteltyjen toleranssien mukaisesti. Kalibrointia tarvitaan yleensä sovelluksissa, joissa vaaditaan suurempaa mittaustarkkuutta, esim. huoltajan siirto- tai suorituskykytest ...

lisää

Mikä on WIKA Build ID?

WIKA Build ID on yksilöllinen seitsennumeroinen koodi, joka tallentaa tilapäisesti yksittäisen WIKA-laitteen kokoonpanon. WIKA-konfiguraatio voidaan tallentaa, jakaa ja käyttää myöhemmin Build ID:n avulla.