Vastustermometriset sillat

WIKA:n erittäin tarkat vastustermometriset sillat

Sisäisten tai ulkoisten standardivastuskomponenttien avulla vastustermometriset sillat mittaavat vastussuhteita erittäin tarkasti, mikä kertoo muun muassa lämpötilasta.. Näitä laitteita ei käytetä pelkästään lämpömittauksessa, vaan – korkean tarkkuutensa vuoksi – myös sähkölaboratorioissa.

Missä käytetään tarkkuuslämpömittareita?

WIKA:n tarkkuuslämpömittareita käytetään erittäin tarkkoihin lämpötilamittauksiin. Tarkkuuslämpömittareita käytetään niiden suuren tarkkuuden vuoksi kaikkialla, missä tarvitaan suurinta mahdollista tarkkuutta. Tarkkuuslämpömittareita käytetään ensisijaisesti lääketeollisuudessa, laboratorioissa, työpajoissa ja tuotannossa. WIKA:n tarkkuuslämpömittareita käytetään usein myös muiden lämpömittareiden kalibrointiin. Ne toimivat siten vertailulaitteina sekä tehdas- että kalibrointilaboratorioissa erilaisten lämpötilan mittauslaitteiden testauksessa, säätämisessä ja uudelleenkalibroinnissa.

Mitä toimintoja WIKA:n CTR2000-tarkkuuslämpömittarissa on?

CTR2000-laitetta käytetään erittäin tarkkoihin lämpötilamittauksiin alueella -200 ... +962 °C, ja se on saatavana 2- tai 8-kanavaisena versiona. Tarkkuuslämpömittaritestin tarkkuus on 0,01 °C. Tarkkuuslämpömittari on myös erittäin käyttäjäystävällinen ja sen elinkaarikustannukset ovat alhaiset. Kun kalibroituja antureita käytetään CTR2000-tarkkuuslämpömittarin kanssa, kalibrointitiedot voidaan tallentaa laitteen muistiin tai anturin suojattuun SMART-liittimeen.

Integroidun kalibrointiohjelman avulla tarkkuuslämpömittari voidaan kalibroida uudelleen käyttämällä kalibroitua, jäljitettävää vertailuvastusta. SMART-antureiden avulla WIKA CTR2000 -tarkkuuslämpömittari on entistäkin toimivampi. Kalibrointitilan seuranta kertoo esimerkiksi suoraan näytöllä, kun SMART-anturi on kalibroitava uudelleen. Toinen etu on se, että lämpötilamonitori tarkistaa jatkuvasti SMART-antureiden lämpötilan ja päivittää niiden lokin heti, kun ne ovat määritellyn toiminta-alueen ulkopuolella, sillä tämä voi vaikuttaa antureiden kalibroinnin pätevyyteen.

Mitä etuja WIKA:n CTR3000-tarkkuuslämpömittari tarjoaa?

CTR3000-monitoimisella tarkkuuslämpömittarilla WIKA toimittaa erittäin tarkan mittauslaitteen, joka tukee monenlaisia lämpömittarityyppejä, kuten vastuslämpömittareita ja termoelementtejä. CTR3000 tarjoaa innovatiivisen ja käyttäjän kannalta intuitiivisen käyttöliittymän, se on laajennettavissa 44 kanavaan asti ja siinä on loggeri- ja skannaustoiminnot. CTR3000-tarkkuuslämpömittaria suositellaan laboratorio- ja teollisuuslämpötilojen mittaamiseen sekä kalibrointilaboratorioihin.

Miten kalibroidaan vastuslämpömittareita käyttävät tarkkuuslämpömittarit, jotta varmistetaan tarkat lämpötilamittaukset?

Tarkkuuslämpömittarit, jotka perustuvat vastuslämpömittaussiltojen, kuten Wheatstonen sillan, periaatteeseen, varmistavat tarkat lämpötilamittaukset vastuslämpömittarilla (RTD). Kalibrointi on ratkaisevan tärkeää, ja sitä varten RTD:iden vastusarvo mitataan eri tunnetuissa lämpötiloissa tarkalla kalibrointilaitteella.

Siltapiiri, yleensä jännitteenjakaja, mahdollistaa säätöolosuhteet tarkkojen mittausten varmistamiseksi. RTD:iden sisäinen vastus on otettava huomioon, jotta johtokykyyn ja impedanssiin voidaan reagoida tarkasti.

Kalibrointiin kuuluu sekä jännitteen että virran mittaus käyttäen määritettyä mittausvirran tasoa. Mittaustulokset näytetään jännitemittarilla tai liikkuvan kelan liikkeellä, ja lukema edustaa RTD:n mitattua arvoa.

Kalibrointi suoritetaan säännöllisesti pitkän aikavälin tarkkuuden varmistamiseksi, ja jäljitettävyys kansainvälisiin standardeihin on olennaisen tärkeää. Kaikki nämä vaiheet takaavat luotettavat lämpötilamittaukset eri sovelluksissa.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)
FAQ (usein kysytyt kysymykset)

Mikä on WIKA Build ID?

WIKA Build ID on yksilöllinen seitsennumeroinen koodi, joka tallentaa tilapäisesti yksittäisen WIKA-laitteen kokoonpanon. WIKA-konfiguraatio voidaan tallentaa, jakaa ja käyttää myöhemmin Build ID:n avulla.

Miten löytää ASL-tuotteet WIKA:n alta?

ASL:n tuotevalikoiman uudet tuotenimet

ASL, johtava AC-vastussiltojen ja erittäin tarkkojen käsilämpömittareiden valmistaja, on ollut osa WIKA-konsernia tammikuusta 2013 lähtien.

Tämän hankinnan myötä WIKA:n tarjoama kalibrointitekniikan tuotevalikoi ...

lisää