Painemittarit ulostuloviestillä
Mikä on painemittari, jossa on ulostulosignaali?
Monitoimiset intelliGAUGE-painemittarit ovat kustannustehokas ja luotettava ratkaisu moneen paineenmittaus tarpeeseen. Niissä yhdistyvät mekaanisen painemittarin analoginen näyttö, joka ei tarvitse ulkoista virtaa, ja paineanturin sähköinen ulostulosignaali. Niissä yhdistyvät analoginen ulostuloviesti ja mekaaninen painemittari ilman, että tarvitaan ulkopuolista virtalähdettä. Nämä monitoimi-instrumentit ovat saatavilla kaikilla yleisesti käytössä olevilla sähköisillä ulostulosignaaleilla. Monet laitteista voidaan toimittaa ATEX Ex ia -standardin mukaisesti. Kooltaan 100 mm ja 160 mm painemittareihin voidaan liittää myös ulostulona kytkintieto. ulostulosignaalilla varustettujen Bourdon-putki-, kalvo- ja kapselipainemittareiden lisäksi WIKA tarjoaa myös absoluuttisia painemittareita ulostulosignaalilla sekä paine-erolähettimiä ja paine-eromittareita ulostulosignaalilla.
Mikä on paine-erolähetin?
WIKA:n DPGT40-mallin paine-erolähetin on paine-eromittari, jossa on integroitu käyttöpaineen näyttö ja ulostulosignaali. Heti kun tarvitaan signaalinsiirtoa ja samalla on voitava lukea paine-ero paikan päällä, käytetään DELTA-line-tuoteperheen DELTA-trans-mittaria. ulostulosignaalilla varustettu DELTA-trans-paine-erolähetin voi näyttää paine-eron lisäksi myös käyttöpaineen integroidun käyttöpaineilmaisimen avulla.
Tarvitsetko kalibroituja laitteita?
Mikä on sähköinen kontakti (malli 830.E)?
Sähköiset kontaktit on sovitettu kontaktittomilla aukkoantureilla. Ne soveltuvet erityisesti öljytäytteisiin mittareihin ja niitä tulisi käyttää matalilla jännitteillä ja pienillä DC-kuormilla kuten PLC signaalituloilla (programmable logic controll ...
lisääVaikuttaako korkeus merenpinnan yläpuolella mitattavan suhteellisen paineen mittauslaitteiden mittaustulokseen?
Ei, mitattaessa paine-eroa ympäristöön nähden korkeudella ei ole vaikutusta.