Elintarvike- ja juomateollisuuden siilojen älykäs mittaustekniikka
Elintarviketeollisuus parantaa tehokkuutta ja kestävyyttä jalostamalla prosesseja, kuten raaka-ainelogistiikkaa, ja käyttämällä gravimetristä pinnanmittaustekniikkaa viljan kaltaisten materiaalien varastosiilojen jatkuvaan valvontaan. Näin varmistetaan, että toimitukset vastaavat todellisia tarpeita, ja tilaukset tehdään ajoissa pintaennusteiden perusteella. Näin vältetään käyttökatkoksia, optimoidaan resurssien käyttö ja vähennetään CO2-päästöjä. Keskittymällä tarkkaan pinnanmittaukseen sekä paineen ja lämpötilan valvontaan teollisuus tasapainottaa toiminnan tehokkuuden ja ympäristövastuun kesken ja ylläpitää korkeat turvallisuusstandardit.
Hyödy siilojen mittaustekniikkamme eduista
Gravimetrinen pinnankorkeudenmittaus (punnitustekniikka)
Gravimetrinen tasonmittaus tarjoaa kehittyneen ratkaisun, jossa siilon pinnankorkeus määritetään punnitsemalla ja siilon sisältöä valvotaan tehokkaasti. Tämä tarjoaa ei-invasiivisen, erittäin tarkan tavan havaita paino ja pinnankorkeus ilman materiaalikontaktia. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun varastosiilojen kestävyys, säilyvyys ja steriiliys ovat kriittisiä.
Keskeinen etu on, että käyttäjät voivat mitata sekä pinnankorkeuden että tarkan massan, mikä takaa erittäin tarkan painonmäärityksen materiaalista tai siilon muodosta riippumatta. Menetelmä soveltuu kaikenkokoisille säiliöille pienistä suuriin siiloihin, joiden kapasiteetti on jopa 1 200 tonnia ja jotka vaativat vain vähän huoltoa.
Tutustu WIKA:n mittausratkaisuihin siiloja varten
Gravimetrisen pinnanmittausjärjestelmän suunnittelussa on ratkaisevaa yhdistää tarkkuus ja tekninen kehitys. Ydinkomponentteina olevia kuorma-antureita käytetään painon mittaamiseen, joka voidaan näyttää täyttötasoina.
Yhteysvaihtoehtoja on kaksi:
- Perinteinen yhteys: Järjestelmä sisältää kuorma-antureita, jotka voidaan kytkeä kytkentärasiaan, joka kokoaa ja näyttää materiaalin painon säiliössä.
- Langattoman teknologian integrointi: Tämä mahdollistaa langattoman tiedonsiirron pilvipalveluun, mikä helpottaa tietojen käyttöä ja visualisointia.
Gravimetrinen pinnanmittausjärjestelmä koostuu leikkaus- ja taivutusvoima-antureista, joihin kuuluu asennussarjat helppoa käyttöönottoa varten, ja ne voidaan liittää liitäntärasiaan. Tämän kokoonpanon ansiosta mittaustiedot voidaan siirtää joko suoraan näytölle välitöntä lukemista varten tai langattomasti pilvipalveluun jatkokäsittelyä ja visualisointia varten.
WIKA tarjoaa kattavan valikoiman punnitustekniikkaratkaisuja gravimetriseen pinnanmittaukseen sekä paineen ja lämpötilan valvontaan. Tuotteen kohokohtia ovat:
- MA-välitinkalvollinen painekytkin prosessien paineen valvontaan ja ohjaukseen on suunniteltu erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Alumiiniseoksesta valmistettu vankka kytkinkotelo (IP66) kestää prosessiteollisuuden karkeat ja syövyttävät käyttöolosuhteet jopa 600 barin toiminta-alueilla. Kotelon kansi voidaan varmistaa ruuvilukituksella luvattomalta pääsyltä.
- Monipuolisilla anturivaihtoehdoilla (Pt100 tai Pt1000), erilaisilla liitäntäpäillä ja säädettävillä pituuksilla varustettu TR10-B vastuslämpömittari yhdessä TW25-suojataskun kanssa takaa tarkat lämpötilamittaukset vaativissa ympäristöissä.
“Gravimetriset mittausjärjestelmämme mahdollistavat erittäin tarkan pinnankorkeuden ja painon määrittämisen suoran massamittauksen avulla ja tarjoavat luotettavia tietoja tehokkaaseen prosessinohjaukseen siilosovelluksissa.”
Jonas Naumann, Product Manager - voima ja punnitus
Esimerkkejä hankkeista: Miten asiakkaamme hyötyvät ratkaisuistamme
Hiivasäiliön painon tarkka valvonta
Elintarvikesiilojen turvaaminen
Viimeisimmät blogikirjoitukset
Lisätietoja
Ota yhteyttä
Jäikö kysyttävää? Ota meihin yhteyttä seuraavalla lomakkeella. Autamme mielellämme!