WIKA

In-Line-Prozesstransmitter DMSU22SA

Ein Plus an Sicherheit

Absolute Sterilität, Optimierung der Prozessabläufe, Reduzierung der Betriebskosten – das ist das Spannungsfeld in dem die Pharmaindustrie und aseptische Lebensmittelverarbeitung ihre Produktionsverfahren ausrichten muss. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Messtechnik, die die einzelnen Prozessparameter kontrolliert. Um diese Herausforderungen zu meistern, hat WIKA speziell zur Druckmessung in sterilen Anwendungen den trocken messenden ln-Line-Prozesstransmitter DMSU22SA entwickelt.


Herausforderungen

Hygienic Design

Als Teil des hygienischen Gesamtkonzepts einer Anlage müssen die eingesetzten Messinstrumente besonderen Anforderungen hinsichtlich Material, Oberflächenqualität, Prozesssicherheit, Anschlusstechnik und Reinigbarkeit im Rahmen des CIP bzw. SIP-Prozesses entsprechen.

Als Firmenmitglied der „European Hygienic Engineering and Design Group" (EHEDG) arbeitet WIKA an den internationalen Standards mit und verbindet Hygienic Design mit hochwertiger Messtechnik.

Prozesssicherheit

Die Druckmessung in sterilen Prozessen steht in der Praxis den verschiedensten Anforderungen gegenüber:

Dmsu22saChallenges_en-co
  • Eignung für CIP- und SIP-Reinigungszyklen mit hohen Temperaturen
  • Einfache Reinigungsprozesse (CIP und SIP) ohne zusätzliche Hilfsmittel
  • Effiziente Reinigbarkeit, um den Einsatz von Reiningungsmittel zu minimieren
  • Schnelle Rückmeldung an das Leitsystem, wenn die Messstelle nicht mehr intakt ist
  • Im Fehlerfall soll weder der laufende Prozess noch die Umgebung durch Übertragungsflüssigkeit kontaminiert werden

Vorteile


Lösungen

Ihr erfahrener Partner

WIKA ist mit den stetig wachsenden Anforderungen der Prozessüberwachung an Anlagen für die sterile Verfahrenstechnik bestens vertraut. So wurde bereits eine ganze Reihe an Geräten mit der patentierten In-Line-Messung speziell für diesen Bereich konzipiert.

Die Vorteile sprechen für sich:

  • einfache Reinigbarkeit
  • geringer Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln
  • gestiegene Effizienz durch geringes Rückhaltevolumen
  • reduziertes Risiko der Kreuzkontamination

Übrigens: Die In-Line-Geräte von WIKA sind EHEDG-geprüft und -zertifiziert und erfüllen die 3-A Sanitary Standards, ASME BPE und die europäische Norm EN 1672. Typische Anwendungen sind Leitungssysteme, Filtration, Abfüllung, WFI-Verteilung (Wasser für Injektionszwecke), CIP-Leitungen (Cleaning in Place) und SIP (Sterilisation in Place).


Für Sorgenfreiheit konzipiert

Die sichere Produktion und die Vermeidung jeglicher Risiken sind das A und das O in der Lebensmittel- und in der pharmazeutischen Industrie. Der DMSU22SA ist perfekt für die Anforderungen in der sterilen Verfahrenstechnik geeignet.

Überzeugen Sie sich selbst!

Detaillierte Informationen zu den technischen Eigenschaften sowie entsprechende Dokumentationen wie z. B. Datenblätter finden Sie auf der Produktseite des DMSU22SA.


Portfolio

Der Prozesstransmitter DMSU22SA wurde speziell für die Anforderungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie entwickelt. Sein innovatives und robustes In-Line-Design ermöglicht lange Standzeiten und im Falle einer Materialbeschädigung eine direkte Rückmeldung an die Leitstelle durch die kontinuierliche Sensorüberwachung.

Der Prozesstransmitter ist leicht zu reinigen. Durch sein optimales Hygienic Design werden Toträume vermieden. Zudem bietet er ein Plus an Sicherheit für den Prozess durch die Verwendung eines trockenen Sensors, da die Gefahr der Kontamination durch Übertragungsflüssigkeit eliminiert ist.

Der DMSU22SA ist mit allen gängigen Prozessanschlüssen für die sterile Verfahrenstechnik lieferbar und erfüllt die dafür geltenden Standards, z. B. EHEDG, 3-A und ASME BPE.

Dmsu22saPortfolio_en-co

Auf einen Blick

  • Robustes Sensor-Design
  • Optimales Hygienic Design dank In-Line-Technik
  • Zustandsüberwachung des Systems und der Membrane
  • Trockene Sensortechnologie

Mögliche Einsatzgebiete

  • Hygienegerechte Druckmessung in der Pharmaindustrie und aseptischen Lebensmittelverarbeitung
  • Druck-/Unterdruckmessung an Rohrleitungen
  • Geeignet für hochviskose Messstoffe, Pasten und Messstoffe mit Partikelanteil bzw. Feststoff- oder Faseranteil
  • Überwachung von Prozessen mit Reindampf



Noch Fragen?

Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne bei Detailfragen und Co. rund um den DMSU22SA weiter.