Sichere Überwachung der Integrität von Öl- und Gas-Bohrungen
Höhere Effizienz und Systemtransparenz
Die planmäßige Überwachung der Integrität von Bohrlöchern wird für Betreiber von Öl- und Gasbohrungen in Zeiten des Fachkräftemangels und steigender Auflagen zu einer immer größeren Herausforderung. Da sich Bohrlöcher häufig in abgelegenen Gebieten befinden, müssen geschulte Expertenteams zu diesen Standorten fahren, was mit Risiken für das Personal verbunden sein kann. Vor Ort wird der Ringraum- und Steigrohrdruck abgelesen, analysiert und manuell dokumentiert. Dieser arbeitsintensive Prozess liefert nur eine Momentaufnahme des Zustands, bindet wertvolle Ressourcen und macht Betrieb und Wartung kostspielig. Mit den WIKA-IIoT-Lösungen können relevante Messstellen mit Hilfe von Funksensoren digital erfasst werden, ohne ein einziges Kabel zu verlegen.
Dies verbessert die Systemsichtbarkeit auf über 99 %. Zur Dokumentation müssen keine Werte vor Ort abgelesen, dokumentiert und in ein System übertragen werden, was die Begehungen um mehr als 75 % reduzieren kann. Im Falle eines integritätsrelevanten Ereignisses sendet das intelligente WIKA-IIoT-Gerät einen Alarm an die Plattform. Das zuständige technische Personal wird direkt informiert und kann von der Leitstelle aus dem Verlauf und den Zustand des Bohrlochs überwachen, geeignete Maßnahmen ergreifen und schnell reagieren.
Smarte IIoT-Geräte
- Spezifische Konfiguration von Alarmgrenzen und Schwellenwerten
- Eigenversorgung durch Batterie
- Unterscheidung zwischen Soll- und kritischem Zustand
- Vor-Ort-Auswertung durch mechanische Anzeige oder mittels App
Konnektivität
- Funkübertragungsstrecken bis zu 10 km mit LoRaWAN®
- Batteriebetriebene Geräte mit bis zu 5 Jahren Batterielebensdauer
- Sicheres und professionelles Netzwerkmanagement
- Sichere Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung
- Skalierbare Architektur
Anwendung und Plattform
WIKA bietet eine universelle und autonome Integritätsüberwachungslösung für den Fernzugang zu Öl- und Gasbohrungen. Sie umfasst automatisierte Dokumentation, Zustandsvisualisierung und Erkennung von Auffälligkeiten mit vereinfachtem Alarmmanagement für eine schnelle Reaktion im Fall von integritätsrelevanten Ereignissen. Der Datenaustausch mit proprietären Systemen ist problemlos möglich. Für weitere Informationen fordern Sie bitte eine Live-Demo an.
Was ist Bohrlochintegrität in der Öl- und Gasindustrie?
Die Bohrlochintegrität beschreibt das dauerhafte intakt sein von Bohrungen über den gesamten Produktions-, Lebenszyklus. Dazu gehört die hydraulische Dichtheit um unkontrollierte Stoff‑ oder Druckbewegungen zwischen dem Bohrloch, geologischen Schichten und der Oberfläche zu verhindern. Eine gewährleistete Bohrlochintegrität ist entscheidend für die sichere Öl‑ und Gasförderung, die Nutzung von Geothermie sowie den Schutz von Grund‑ und Trinkwasser. Sie erfordert sowohl qualitativ hochwertige Maßnahmen bei der Bohrherstellung als auch ein kontinuierliches Integritäts‑Monitoring im Betrieb.
Was sind die wichtigsten Komponenten der Bohrlochintegrität?
Zu den zentralen Komponenten zählen:
- Bohrtechnik und Konstruktion (Casing, Tubing, Zementation)
- Barriere‑Nachweis (z. B. Druck‑/Dichtheitsprüfungen, CBL, Funktionsnachweise)
- Drucküberwachung in nahezu Echtzeit (Ringraum-/Steigrohrdruck)
- Mechanische und hydraulische Barrieren
- Berichterstattung und Dokumentation
- Regelmäßige Messungen und Zustandsanalysen
- Vorgegebene Prozesse zur Sicherstellung der Integrität über alle Betriebsphasen hinweg
Wie wird die Bohrlochintegrität sichergestellt?
Die Sicherstellung erfolgt durch ein Zusammenspiel aus:
- Fernüberwachung kritischer Messstellen,
- frühzeitiger Erkennung von Auffälligkeiten,
- klar definierten Alarmgrenzen,
- Reduzierte Begehungen vor Ort
- sowie der Einsatz intelligenter, digitaler Systeme für Effizienz, Transparenz und Risikominimierung
Moderne IIoT‑Lösungen wie jene von WIKA ermöglichen eine automatisierte, kabellose und skalierbare Überwachung, wodurch Betreiber die Integrität ihrer Bohrungen auch in abgelegenen Gebieten zuverlässig sicherstellen können.
Vorteile
Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.
WIKA-Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Wir beraten Sie auf Basis unserer weiten Expertise aus verschiedenen Branchen. Unsere Teams vor Ort geben Ihnen erste Beratung zur Auslegung, Empfehlungen zur Hardware und Netzwerk, und unterstützen Sie mit der Software- und Dashboard-Implementierung. Sprechen Sie uns direkt an.