Fernüberwachung von Gasflaschen

PneumaticDrivenValve_en-co

Unterschätzter Kostenfaktor

Die Handling- und Überwachungskosten von Gasflaschen können den Materialwert des Gases schnell um ein Vielfaches überschreiten. Unter Berücksichtigung der ausfallenden Produktionskosten durch leere Gasflaschen kann ein Industriepark schnell einen fünfstelligen Betrag erreichen. Eine der größten Herausforderungen ist die weite Verteilung der Gasflaschen innerhalb der Anlagen. Geplante manuelle Inspektionen und Arbeitsanweisungen sollen einen sicheren Betrieb gewährleisten.

In kritischen Systemen werden zusätzliche Ersatzflaschen in der Nähe der aktiven Flasche gelagert. Wird bei den manuellen Prüfungen eine leere Gasflasche erkannt, wird die Flasche ausgetauscht. Handelt es sich um eine kritische Gasflasche, muss diese unverzüglich ausgetauscht werden. Dieser unkoordinierte Austausch erhöht die internen Logistikkosten im Vergleich zu einem geplanten Austausch deutlich.

Mit dem „Gas Cylinder Manager“ von WIKA kann der aktuelle Gasflaschendruck mit batteriebetriebenen Manometern fernüberwacht werden. Der aktuelle Status der Gasflaschen kann bequem von Ihrem Schreibtisch aus überwacht und ein strukturierter Austausch geplant werden. Diese Transparenz spart Arbeitskosten und minimiert den Austausch von Flaschen.

Smarte IIoT-Geräte

  • Spezifische Konfiguration von Alarmgrenzen und Schwellenwerten
  • Eigenversorgung durch Batterie
  • Unterscheidung zwischen Soll- und kritischem Zustand
  • Vor-Ort-Auswertung durch mechanische Anzeige oder mittels App
  • Auch für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar

Konnektivität

  • Sicheres und professionelles Netzwerkmanagement
  • Sichere Ende-zu-Ende-Datenverschlüsselung
  • Skalierbare Architektur
  • Anschluss von einigen hundert Sensoren mit nur einem Gateway
  • Zuverlässige Datenübertragung über LoRaWAN®, mioty® oder Mobilfunknetz
GasBottleManager_Dashboard_en-co

Vorteile

Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.

WIKA-Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Wir beraten Sie auf Basis unserer weiten Expertise aus verschiedenen Branchen. Unsere Teams vor Ort geben Ihnen erste Beratung zur Auslegung, Empfehlungen zur Hardware und Netzwerk, und unterstützen Sie mit der Software- und Dashboard-Implementierung. Sprechen Sie uns direkt an.

Was macht den “Gas Cylinder Manager” von WIKA so einzigartig?

Die IIoT-Plattform ermöglicht eine frühzeitige Alarmierung für leere Flaschen, wodurch unnötige Gänge zu vollen Flaschen vermieden werden. Zudem bietet sie eine automatisierte Dokumentation und Fernüberwachung des Drucks, was eine umfassende Anlagenübersicht gewährleistet. Die drahtlose Abdeckung erfolgt mittels LoRaWAN®-Technologie, die durch Netzwerkmanagement eine nahtlose Geräteintegration ermöglicht. Schließlich können analoge Geräte mit drahtlosen und batteriebetriebenen WIKA-IIoT-Geräten nachgerüstet werden.