Was versteht man unter einer Materialprüfung?
Bei einer Materialprüfung werden die Eigenschaften und die Qualität eines Materials geprüft und untersucht, ob sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Verschiedene Prüfverfahren stehen zur Auswahl, um sicherzustellen, dass die Materialien den geforderten Standards und Spezifikationen entsprechen.
Wie wird der Dichtheitsgrad eines Messgerätes festgelegt?
Neben den einschlägigen Normen entscheiden die spezifischen Applikationsanforderungen über den Dichtheitsgrad eines einzelnen Messgeräts oder einer mehrteiligen Messanordnung. Auf dieser Grundlage werden die zulässige Leckagerate, das Druckniveau und die Leckagesuchmethoden festgelegt.
Welche Prüfverfahren kommen bei WIKA zur Anwendung?
WIKA ist in der Lage, mit einer Reihe von Leistungstests in den firmeneigenen Prüfeinrichtungen die Eignung der jeweiligen Produkte für die Anwendung sicherzustellen.
- Farbeindringprüfung
- Röntgenprüfung
- Helium-Dichtheitsprüfung
- Ultraschallprüfung
- PMI-Test
- Druck-/ Festigkeitsprüfungen