WIKA

Effizienzsteigerung durch digitale Fernüberwachung von Stahlmantelrohren

Erhöhte Systemtransparenz senkt Betriebskosten und verbessert die Wartung

DistrictHeatingnetworks_en-co

Die Instandhaltung von Fernwärmenetzen verursacht hohe Aufwände für Betreiber. Der Großteil davon verläuft unterirdisch, wodurch der Zugang nur durch enge Wartungsschächte möglich ist. Um das Verletzungsrisiko für Techniker und Passanten zu minimieren, sichert in der Regel ein zweiter Mitarbeiter die Zugangsstelle ab. Nun kann abgelesen werden, ob der richtige Ringraumdruck noch anliegt. Viel Aufwand für nur einen Messwert und eine kurze Momentaufnahme. Bei Stahlmantelrohren kann ein fehlerhafter Unterdruck zwischen Mediumsrohr und Mantelrohr dazu führen, dass Luft von außen in das System eindringt.

Dadurch verschlechtern sich die Isolationseigenschaften erheblich und der Wärmeabtrag erhöht die Betriebskosten stark. Eine schnelle und einfache Lösung ist die Überwachung des Vakuums mittels drahtlosen IIoT-Drucksensoren. Der Messwert wird ganz ohne das Verlegen eines einzigen Kabels über ein LoRaWAN® oder mioty®-Netzwerk an eine Onlineplattform übertragen. Im Falle eines fehlerhaften Zustands sendet das Gerät automatisch einen Alarm an den zuständigen Mitarbeiter. Somit kann die Systemsichtbarkeit leicht auf über 99 % verbessert und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten reduziert werden.

IIoT-Lösungen vom Sensor zur Cloud

Plattform und Anwendung

  • Fernüberwachung der Messstellen
  • Trendanalysen
  • Alarme für kritische Zustände
  • Lokalisierung durch Karte
  • Wartungsplanung
  • Automatisierte Dokumentation
  • Integration in Bestandssysteme

Connectivity

  • Reichweite über mehrere Kilometer
  • Standardisierte Vernetzung durch LoRaWAN® oder mioty®

Geräte

  • Spezifische Konfiguration von Alarmgrenzen und Schwellenwerten
  • Eigenversorgung durch Batterie
  • Unterscheidung zwischen Soll- und kritischem Zustand
  • Vor-Ort-Auswertung durch mechanische Anzeige oder mittels App

Smarte IIoT-Geräte

Rohrfedermanometer mit Funkübertragung PGW23.100

  • Antennenverlängerung zur Signalverbesserung bei schwierigen Einbaubedingungen
  • Analoge Vor-Ort-Anzeige
  • Wechselbare Batterie
  • Individuelle Konfiguration von Mess- und Übertragungsintervall
  • Automatische Grenzwertalarmierung
PGW23.100_en-co
PEW-1000_en-co

Drucksensor mit Funkübertragung PEW-1000

  • Hohe Messgenauigkeit
  • Temperaturanzeige
  • Verfügbar mit LoRaWAN® oder mioty®
  • Lokales Datenlogging mittels App
  • Individuelle Konfiguration von Mess- und Übertragungsintervall
  • Automatische Grenzwertalarmierung

Vorteile


Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.

WIKA-Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Wir beraten Sie auf Basis unserer weiten Expertise aus verschiedenen Branchen. Unsere Teams vor Ort geben Ihnen erste Beratung zur Auslegung, Empfehlungen zur Hardware und Netzwerk, und unterstützen Sie mit der Software- und Dashboard-Implementierung. Sprechen Sie uns direkt an.

Vorteile von IIoT-Lösungen

Durch die Zustandsüberwachung aus der Ferne kann die Instandhaltungsstrategie optimiert werden, indem Wartungsarbeiten basierend auf dem tatsächlichen Zustand der Anlagen und nicht nach festen Intervallen durchgeführt werden. Dies führt zu einer Kostenreduktion durch verbesserte Systemeffizienz und verringerten Personalaufwand. Zudem wird der CO2-Fußabdruck durch effizientere Netzübertragung und gezielte Instandhaltung verbessert.

Gemeinsam machen wir Ihre Instandhaltungs- und Wartungsstrategie zukunftssicher

✔ Fernüberwachung des Netzzustands
✔ Verbesserung der Systemsichtbarkeit
✔ Gezielte Wartung statt Kontrollfahrten