Kältetechnik

WIKA – Ihr kompetenter Partner für Kälteanwendungen

Der Kältekreislauf als eine der zentralen Komponenten jeder kältetechnischen Anwendung ist ein wichtiges Glied zur Optimierung der Effizienz des gesamten Systems. Aus diesem Grund sind die Überwachung und Steuerung der verschiedenen physikalischen Parameter so wichtig. Alle Messgeräte müssen genau und zuverlässig funktionieren, damit die Anlage ordnungsgemäß und effizient arbeiten kann. Daher stehen bei WIKA die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messgeräte sowie eine hohe Lieferperformance im Fokus.

Was versteht man unter Kältetechnik?

Kältetechnik umfasst die Technologien und Verfahren zur Erzeugung und Aufrechterhaltung niedriger Temperaturen für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Sie spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelagerung, Lebensmittetransport, Klimatisierung, Fahrzeugkühlung und Kühlung von Rechenzentren sowie in zahlreichen industriellen Prozessen. Der Kältekreislauf ist dabei eine der zentralen Komponenten, die es ermöglichen, Wärmeenergie aus einem System zu entfernen, um den gewünschten Kühleffekt zu erzielen.

Effiziente Überwachung des Kältekreislaufs

In der Kältetechnik ist die präzise Überwachung des Kältekreislaufs entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Systeme. Dies umfasst die Kontrolle von Druck, Temperatur und anderen relevanten Parametern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Unsere hochwertigen Messgeräte tragen dazu bei, dass Kälteanlagen zuverlässig und effizient betrieben werden können:

  • Zuverlässige Druckmessung: Unsere Manometer und Drucksensoren bieten höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Sie sind in der Lage, sowohl den Hochdruck- als auch den Niederdruckbereich des Kältekreislaufs genau zu überwachen.
  • Die Temperaturüberwachung ist ein weiterer wichtiger Aspekt in der Kältetechnik. Unsere Temperatursensoren und Thermometer gewährleisten eine genaue Messung und Regelung der Temperaturen innerhalb des Systems. So wird die Effizienz des Kältekreislaufs maximiert und eine optimale Kälteproduktion sichergestellt.

Messgeräte für alle Anforderungen

Wir bieten eine breite Palette an Messgeräten, die speziell für die Anforderungen der Kältetechnik entwickelt wurden. Dazu gehören:

  • Drucksensoren: Zur Erzeugung digitaler Anzeigewerte und für eine nahtlose Integration in automatisierte Systeme.
  • Temperatursensoren: Für die präzise Temperaturüberwachung und -regelung. Das kann auch in automatisierten Systemen genutzt werden.
  • Manometer: Für die genaue Drucküberwachung in verschiedenen Bereichen des Kältekreislaufs.
  • Thermometer: Für die Temperaturüberwachung im Kältekreislaufs.

Kältemittel und Abwärme

In der Kältetechnik spielen Kältemittel eine entscheidende Rolle. Sie sind das Arbeitsmedium, das in einem Kühlsystem die Wärme aufnimmt und abführt. Die Wahl des richtigen Kältemittels kann die Effizienz und Umweltfreundlichkeit des Systems erheblich beeinflussen. Ebenso wichtig sind die effiziente Nutzung und Ableitung von Abwärme, die bei kältetechnischen Prozessen entsteht. Durch gezielte Überwachung und Steuerung kann die Abwärme sinnvoll genutzt oder abgeleitet werden, um die Gesamtenergiebilanz zu optimieren.

Kühlsysteme und Industriekälte

Unsere Messgeräte sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Kühlsystemen und in der Industriekälte. Diese Systeme erfordern präzise und zuverlässige Messtechnik, um eine kontinuierliche und effiziente Kühlung zu gewährleisten. Von kleinen kommerziellen Kühlsystemen bis hin zu großen industriellen Kälteanlagen bietet WIKA maßgeschneiderte Lösungen für jede Anwendung.